公司新聞 2020年9月2日

輸入端的直接電力測量:帶等電位插頭的比流器

帶等電位插頭(855-501/150-000)的比流器現在也可用於 WAGO 的285-150 大電流普通接線端子台,從而簡化小空間的電力測量。

直接測量控制櫃入電處的電能消耗值從未如此簡單:如今,WAGO 的285-150 大電流可穿過導線截面積 50 mm2 (1/0 AWG) 的接線端子台,且可使用帶等電位插頭的新型比流器進行改進。

  • 電流和等電位插頭:寬度僅 20 mm

  • 精度等級:0.5

  • 保險絲針對電壓端的防護,用於保護後續電路中的測量設備

  • 變壓器短路和中性點短接處無需額外的接線端子台元件

  • 簡單安裝 - 只需將插頭插入短路槽

您的WAGO 聯繫窗口.

其他服務選項: