[{"url":"/產品","name":"產品","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-electronics","name":"介面模組","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-electronics/discover-overvoltage-protection-specialty-electronics","name":"過電壓保護模組","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-electronics/discover-overvoltage-protection-specialty-electronics/electronic-circuit-breakers","name":"ECBs","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-electronics/discover-overvoltage-protection-specialty-electronics/electronic-circuit-breakers/multi-channel-ecb","name":"多通道電子式斷路器(ECB) ","linkClass":"active","categoryCode":null}]
多通道電子式斷路器(ECB)
多通道電子式斷路器提供 2 通道、4 通道和 8 通道版本。這些斷路器可提供可靠的過載和短路保護。寬度僅 32 mm(1.26 inch),既能提供高通道密度,又能節省控制櫃空間。此外,連接器具有防錯插功能,並允許預先接線,進而大大縮短了安裝時間。數位輸入和輸出可在發生跳脫時發出集體訊號,並集中復歸所有跳脫通道。
優勢
- 多種規格:2、4 或 8 通道斷路器;具有主動限流功能的版本(2 通道型號)
- 精確的過載和短路保護: 即使導線截面積較小,也能可靠地跳脫;符合 EN 60204-1 標準,可在 5 秒內可靠地斷開接地故障
- 節省空間設計: 緊湊型外殼:4 通道或 8 通道版本寬度僅 32 mm(1.26 inch);採用正面接線和插拔式彈簧匣連接技術,節省空間
- 佈線簡單:採用插拔式連接器,透過 CAGE CLAMP® 技術實現快速安全的正面佈線,並具有防錯插保護功能。
- 靈活配置:通道特定跳脫電流選擇:0.5 ... 10 A(並聯運轉時最高可達 16 A);模組級訊號行為配置
- 訊號指示:集體訊號輸出(例如,指示是否有通道因過電流而跳脫);透過內建的多色 LED 顯示各個通道的狀態
數位訊號(DI/DO)
- 數位輸入 (DI) 作為遠端輸入,用於集中重置所有已跳脫通道。
- 數位輸出(DO)提供集合訊號,用於指示是否有任一通道因過電流而跳脫。
- 透過插入式梳狀跨接器實現簡單的集合訊號傳輸。