單通道電子式斷路器

我們的單通道電子式斷路器寬度僅 6 mm(0.23 inch),可節省寶貴的控制櫃空間。他們具有極佳的性價比,並確保快速、可靠的跳脫。數位輸入和輸出訊號提高了使用者的便利性。

優勢

  • 精確防止過載、短路和接地故障:即使在導線截面積較小的情況下,也能實現可靠的跳脫性能;符合 EN 60204-1 標準,可在五秒內斷開接地故障。
  • 節省空間:極窄的 6 mm 外殼
  • 易於接線:Push-in CAGE CLAMP®可實現快速簡單的安裝 — 穩定且免維護
  • 各種額定電流:適用於 24VDC,額定電流範圍從 0.5A 到 8A;提供固定跳脫電流或可配置跳脫電流版本
  • 訊號:DO 訊號輸出-可橋接為最多 30 個裝置的群組訊號;狀態指示透過整合的多色 LED 實現
  • 遠端控制:可直接在設備上重置、開/關機操作,也可透過 DI 數位輸入訊號進行遠端控制
  • 可橋接:最多可同時橋接 10 個模組

簡化通訊

數位訊號(DI/DO)

  • 數位輸入 (DI) 作為遠端輸入,用於集中重置所有已跳脫通道。
  • 數位輸出(DO)提供集合訊號,用於指示是否有任一通道因過電流而跳脫。
  • 透過插入式梳狀跨接器實現簡單的集合訊號傳輸。
new-website_1-channel-ecb-product-website_grafik_2000x1125.jpg

其他服務選項: