用於信號和電源級別的 WAGO PCB 接線端子台
我們延伸了用於信號和電源級別的 WAGO PCB 接線端子台系列。現在可提供截面積最大為 1.5 mm² 且帶有 Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術和按鍵的端子台,以及截面積最大為 2.5 mm² 且帶有壓桿、按鍵和 Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術的規格。此外,2624 和 2626 系列現在支援回流焊,並且可以使用滾帶式包裝訂購。
WAGO 插拔式 PCB 連接器:焊針間距:5 mm 和 7.5 mm
用於插拔式 PCB 連接的 WAGO MULTI CONNECTION SYSTEM 多用途連接系列家族持續擴大。探索新型帶壓桿 1 線針型插座(焊針間距: 5 mm)和帶壓桿 1 線孔型連接器(焊針間距: 7.5 mm)。
選擇您的升級
WAGO PC 接線端子台和連接器對於 PCB 上可靠、安全的訊號傳輸至關重要。每個接線端子台和連接器都是為滿足您的應用的特定要求而量身訂製的。您會選擇哪一個?
picoMAX® - 智慧插拔且緊湊
WAGO picoMAX® 插拔式連接器可承受高達 8g 的高振動和衝擊,非常適合使用帶歐式端子的導線進行接線。其緊湊的設計可有效利用空間,picoMAX®eCOM是唯一既可直接焊接又可插拔的 PCB 接線端子台。
WAGO 工具袋
實用的 WAGO 工具袋提供最大的移動性和靈活性,確保所有必要的工具隨時可用。他可以輕鬆連接到 L-BOXX Micro 或 Mini,以便無縫取得用於導線連接的導線連接器和歐式端子。
數位 PCB 服務
PCB 的規劃和設計對其配置至關重要,而連接技術起著關鍵作用。我們的數位 PCB 服務可協助您找到適合您需求的產品。利用 WAGO Smart Designer 編輯工具為您的特定應用客製化 PCB 接線端子台和連接器。