WAGO 新產品 - 數位化

查看 “WAGO 新產品 – 數位化”,從連接技術、介面模組和自動化技術中發現我們的產品亮點。從可免費線上配置的新型軌道式接線端子台,到堅固、高效的電源供應器和工業網路交換器,再到我們多功能 All in one 控制器 WAGO Compact Controller 100 – 我們的專家將向您展示滿足您需求的最佳解決方案。歡迎隨時與我們聯繫 (Link 連接到聯繫表)!

“新的一年開始了;然而,2022 年再次缺乏與客戶、潛在客戶和合作夥伴的面對面互動。為了避免您錯過我們任何令人興奮的新產品,我們的專家在影片中提供了數位化介紹,做重點說明。我們非常推薦您來看看!我們在自動化、介面模組和電氣連接部門有很多東西正在籌備中,他們將為您在通往數位化未來的道路上提供最佳支援。”

Franco Polo, 德國工業發展部主管

控制技術

借助我們的 PFC100 和 PFC200 控制器、WAGO CC100 All in one 小型控制器和我們的邊緣運算解決方案,您可以滿足現代機械工程的要求。在影片中,您將了解如何使用我們強大的控制器靈活應對自動化挑戰。您還將了解如何使用我們的 Edge controllers 和 Edge computer 輕鬆安全地實施您的邊緣應用程式。

雲端

WAGO 提供多種選擇讓您的機器、設備和樓宇數據在雲端進行監控和分析。利用多雲連接在適當的雲端應用程式中實現不同的功能,或使用我們現有解決方案平台:WAGO Cloud。最適合您的選擇是什麼呢?我們的影片可以協助您找出答案!

電源供應器 & 網路基礎設備

控制櫃結構要求組件具有最大的靈活性、緊湊性和堅固性。在影片中,我們展示了最佳解決方案:可輕鬆進行網路設置和分段的工業網路交換器、Pro 2 高效電源供應器以及功能強大的電子式斷路器。

無控制櫃自動化

高水平的網路連接對於無機櫃自動化至關重要 – WAGO 的分散式 I/O System Field 是實現這一目標的理想方式。他整合了架構於 ETHERNET 的快速現場總線和 IO-Link、OPC UA、Bluetooth® 和 Webserver 等技術,還支援用於直接連接到雲端等應用的 MQTT 通訊協定。影片中準確地展示了他是如何工作的。

軌道式接線端子台

您是否正在為您的控制櫃解決方案尋找強大的產品?憑藉眾多的軌道式接線端子台選擇, WAGO 提供了完美的起點。在此影片中,您將體驗我們產品組合的亮點,包括新型帶按鍵的多層安裝接線端子台。您還將了解我們的新產品查找器 – 只需點擊幾下,您就可以查看合適的接線端子台彙總。

能源量測

當目標是正確的符合 MID 標準的用電量計費時,WAGO 的電力電錶 (MID) 是完美的解決方案。我們的影片中說明了為什麼:儘管這些設備易於安裝和配置並且佔用空間很小,但他們提供了完全的透明度,並且在單個設備中具有三個介面,是真正的通訊專家。

樓宇自動化 & 樓宇安裝

您是否也想提高樓宇或設備的效率?那麼您應該在這裡仔細查看我們的 WAGO 能源管理和 WAOG 照明管理解決方案。雲端連接和 OPC UA 介面允許從世界任何地方集中監控和管理您的系統訊息 – 沒有比這更容易識別和利用效率潛力的方法了。

控制連接技術

2086 系列 PCB 接線端子台和採用壓桿連接技術的 MCS Mini 易於操作、用途廣泛,而且體積小。WAGO 為各種要求提供合適的 PCB 接線端子台 - 採用按鍵或壓桿技術,適用於許多不同導線尺寸。觀看我們的影片來幫助您選擇!

誤接地偵測模組

預防性維護是系統高可用性的關鍵。我們的誤接地偵測模組及早檢測到即將發生的接地故障,讓您有充足的時間採取適當的對策。此影片提供了有關基本標準和要求以及此模組功能和優點的更多資訊,其外觀簡單,但具有主要優勢。

系統佈線

快速、輕鬆、有系統地為系統的各個組件接線 – 無論是為了自動化,還是在控制櫃接線和標準介面之間的連接點。影片展示了我們多樣化的產品組合,包括通用介面模組和系統佈線,以及特定於控制器的組件。

其他服務選項: