公司新聞

WAGO 帶壓桿的插拔式 PCB 連接器,適用於微型化應用

  • 11/12/2025
  • 電子元件小型化的趨勢仍在不斷增長。隨著設備變得越來越緊湊,它們需要同樣緊湊的 PCB 連接技術。帶壓桿的MCS MICRO 專為此類應用而設計,可在 2.54 mm (0.100 inch) 焊針間距下提供節省空間、無需工具的設備連接解決方案。此連接器的導線截面積範圍為 0.08 至 0.5 mm² (28 ... 20 AWG)。由於 Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術,單芯導線和壓接歐式端子的細多芯導線可以直接插入。此外,帶壓桿MCS MICRO 可以靈活地水平或垂直安裝到 PCB 上。

    提供雙排版本

    帶壓桿 MCS MICRO 可作為雙排連接器提供,最多可連接 50 個連接點。可選的鎖定機構可確保牢固連接。鍍金接點提供可靠的訊號傳輸。對於焊接方式,使用者可以選擇 THT 或 THR 兩種版本。還可以使用 WAGO Smart Designer 編輯工具對連接器進行自訂 — 例如,透過在壓桿上印刷或選擇反向編碼的規格以防止具有相同極數的孔型插座錯配。交貨方式包括托盤或滾帶式包裝,可完全整合到 SMT 製程中。

    MCS MICRO PCB 連接器非常適合用於低電流或低電壓的應用,例如訊號傳輸、測量技術、感測器介面和照明系統。

    優勢:

    • 緊湊型設計:非常適合在狹小空間內使用,例如驅動器。

    • 無需工具即可接線:採用壓桿技術

    • 經濟高效:適用於使用 THR 焊料元件的自動化組裝

    • 訊號效率:可靠且有效率的訊號傳輸


    系列號碼: 2712

    有關此主題的更多資訊

    您的任務:微型化

    未來的趨勢在於輕巧化。透過 WAGO 解決方案掌握微型化挑戰,在最小的空間內實現最高效能。我們創新的 PCB 接線端子台和連接器是您實現更緊湊的設備、更多功能和無限可能性的關鍵。

    您的 WAGO 聯絡人

    諮詢與服務