neues-CI-Loesungen-Cloud-2000x2000.jpg

雲端

您與 IoT 數位世界的連接

您是否想要使用您的機器、系統和樓宇資料在雲端中進行監控和分析?利用我們的開放式解決方案來實現輕鬆安全的連接。只需幾個步驟,您將獲得所有相關資訊的獨立於站台的概覽,並且可以確定最佳化機會並直接啟動變更。您可以自行決定透過 MQTT 將資料發送到哪個雲端系統,例如 Microsoft Azure,Amazon Web Services,IBM Cloud 或 SAP Cloud。

除了雲端連接之外,WAGO Cloud 還為您提供適用於各種應用的現成解決方案平台。您可以在沒有 IT 知識的情況下直接分析數據並立即獲取訊息,例如: 有關機器故障的訊息。

WAGO IoT Box 將兩種選項結合在一個硬體/軟體解決方案中。體驗如何在可配置框的幫助下在幾分鐘內將數據發送到 WAGO Cloud 並在那裡重複使用。

WAGO的開放式自動化

1

PFC 控制器

最佳性能和可用性:WAGO 控制器 (PLC) 具有極高性能、低功耗、眾多介面、節省空間的設計和高水準的可靠性,是經濟高效的自動化解決方案。

2

WAGO Touch Panels 600 人機介面

WAGO Touch Panels 600 人機介面使同時控制和視覺化成為可能。透過使用相應的資料庫,這些人機介面成為物聯網控制器,可以將數據從現場層發送到雲端。

3

WAGO IoT Box

WAGO IoT Box 是一個完整的開放式解決方案,用於將現有設備、系統和樓宇連接到 IT 系統。他可以連接到 WAGO Cloud,作為現有生產系統的閘道器。

4

雲端連接

數據可以透過 MQTT 協定直接與 WAGO Cloud、Amazon Web Services、Microsoft Azure、SAP Cloud Platform、IBM Cloud 或其他 MQTT 代理交換。

5

WAGO Cloud

WAGO Cloud 使您能夠集中收集和分析機器數據。透過簡單、使用者友好的操作,他的設計讓沒有 IT 專業知識的人也可以輕鬆上手。

6

雲端整合

WAGO Cloud 可以透過 APIs(介面)連接到 Microsoft Azure、Amazon Web Services 或 SAP Cloud 等其他雲端平台,因此收集的數據(例如來自 WAGO IoT Box)可以直接流向現有的雲端應用。

7

製造業

將 WAGO IoT 產品整合到生產中,可以輕鬆直接使用機器數據,無論是在 WAGO Cloud 還是在其他雲端平台上的現有客戶應用中。

WAGO Cloud

WAGO Cloud 允許您集中收集和分析來自不同機器和系統的數據。此外,您可以管理和監控所有 WAGO 控制器,包括您的數據和應用程式。搭配簡單、使用者友好的功能,WAGO 雲端專為沒有豐富 IT 經驗的使用者開發。

MM-14162_Cloud_New_Header_DE_2000x2000.jpg

雲端連接

一切都與數據有關:過去,來自現場的技術數據最多只能達到控制層。情況已不再如此。得益於現代資訊技術,生產中最重要的資訊不再局限於經典的自動化金字塔,而是隨時隨地可用。然而,要使其發揮作用,技術條件必須正確。WAGO PFC 控制器和 Touch Panels 600 人機介面配備雲端連接功能,可將數據傳輸到 WAGO Cloud 或任何其他 MQTT 代理。

Loesungen_Offene_Automatisierung_Controllerbild_DE-SAPCloud_2000x2000.jpg

WAGO IoT Box

借助 IoT Box,WAGO 邁出了第一步,為您提供實用、易於操作的解決方案,並具有切實的附加價值。此盒子用途廣泛,是機器、設備和樓宇連接以及資產管理的理想選擇。他完全預組裝,安裝在堅固的外殼中,並配備了開創性的 WAGO 自動化技術。

MM-17122 website update IoT-Box_iot-box-frontalansicht-seitlich_2000x2000.png

WAGO Analytics

在優化您自己的設備或系統時,挑戰通常是改善和量化過程知識並將結果轉移回過程中。總部位於德國明登的 WAGO Analytics 為使用者提供從數據採集到分析的全過程支援,並提供直覺式視覺化系統依賴關係。

MM-4961_Analytics_Demonstrator_GettyImages-556419437_2000x1125.jpg

與主題相關

雲端相關客戶應用

數位化是行業互聯的基礎

行業互聯、數位化和客戶導向 – 這些是能源服務提供者 Avacon Natur 所重視的。它們提高了能源系統和地區供熱系統的效率,並提供需求導向的資訊。最重要的是,行業互聯(熱、電和電動汽車的整合控制)需要數位資料獲取。

您的 WAGO 聯絡人