產品編號 2086-1210/997-607
THR PCB 接線端子台; 按鍵; 1.5 mm²; 焊針間距 3.5 mm; 10 極; Push in CAGE CLAMP®; 滾帶式包裝; 黑色
尺寸 (mm)
L = (極數 – 1) x 焊針間距 + 4.2 mm
L = (極數 – 1) x 焊針間距 + 4.2 mm
尺寸 (mm)
W =膠帶寬度
R =饋送方向
極數 3, 5: Z = 13.95 mm
極數 4: Z = 12.2 mm
極數 6, 8, 10, 12: Z = 26.2 mm
極數 7, 9, 11: Z = 24.45 mm
W =膠帶寬度
R =饋送方向
極數 3, 5: Z = 13.95 mm
極數 4: Z = 12.2 mm
極數 6, 8, 10, 12: Z = 26.2 mm
極數 7, 9, 11: Z = 24.45 mm