MCS MIDI Classic
產品編號 231-115/125-000
1 線式孔型連接器; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; 焊針間距 5 mm; 15 極; 固定耳; 灰色
L =極數x焊針間距
L1=(極數x焊針間距)+ 3 mm
L3=(極數x焊針間距)+ 15.6 mm
L4=(極數x焊針間距)+ 18.2 mm
L5=(極數x焊針間距)+ 22 mm
2 至 5 極孔型連接器 — 無需加固條
L1=(極數x焊針間距)+ 3 mm
L3=(極數x焊針間距)+ 15.6 mm
L4=(極數x焊針間距)+ 18.2 mm
L5=(極數x焊針間距)+ 22 mm
2 至 5 極孔型連接器 — 無需加固條
X =(極數x焊針間距)+ 15.8 mm,適用底板厚度: 0.5 ... 3 mm