MCS MIDI Classic
產品編號 232-114/026-000
1 線式孔型連接器; 彎角型; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; 焊針間距 5 mm; 14 極; 2,50 mm²; 灰色
尺寸 (mm)
L =(極數x焊針間距)+ 1.5 mm + 0.9 mm
2 至 3 極孔型連接器 – 僅一個鎖扣
L =(極數x焊針間距)+ 1.5 mm + 0.9 mm
2 至 3 極孔型連接器 – 僅一個鎖扣