產品編號 2724-1202/323-000
1 線式孔型連接器; 壓桿; Push in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; 焊針間距 7.5 mm; 2 極; 100% 防插錯保護功能; 中心鎖定卡栓; 2,50 mm²; 淺灰色
尺寸 (mm)
L =(極數 x 焊針間距)− 0.5 mm
極數 2:L1 = 1.65 mm
極數 3:L1 = 3.2 mm
極數 4 + 5:L1 = 10.7 mm
極數 6 + 7:L1 = 18.2 mm
極數 8:L1 = 25.7 mm
L =(極數 x 焊針間距)− 0.5 mm
極數 2:L1 = 1.65 mm
極數 3:L1 = 3.2 mm
極數 4 + 5:L1 = 10.7 mm
極數 6 + 7:L1 = 18.2 mm
極數 8:L1 = 25.7 mm