MCS MIDI
產品編號 722-212/026-000
1 線式孔型連接器; 彎角型; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; 焊針間距 5 mm; 12 極; 100% 防插錯保護功能; 2,50 mm²; 淺灰色
尺寸 (mm)
總長度=(極數x焊針間距)+ 1.5 mm + 0.9 mm
2 極孔型連接器 – 僅一個鎖扣
總長度=(極數x焊針間距)+ 1.5 mm + 0.9 mm
2 極孔型連接器 – 僅一個鎖扣