MCS MIDI Classic
產品編號 731-510/031-000
1 線式孔型連接器; 彎角型; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; 焊針間距 5 mm; 10 極; 壓接軸環; DIN-35 軌道/面板安裝; 2,50 mm²; 灰色
尺寸 (mm)
L1 =(極數x焊針間距)+ 3 mm
L2 =(極數x焊針間距)+ 8.8 mm
L3 =(極數x焊針間距)+ 14.8 mm
L1 =(極數x焊針間距)+ 3 mm
L2 =(極數x焊針間距)+ 8.8 mm
L3 =(極數x焊針間距)+ 14.8 mm