MCS MAXI 6
產品編號 831-1105/322-004
1 線式孔型連接器; 壓桿; Push in CAGE CLAMP®; 10 mm²; 焊針間距 7.62 mm; 5 極; 100% 防插錯保護功能; 中心鎖定卡栓; 黑色
尺寸 (mm)
L =極數x焊針間距+ 1.9 mm
極數 2: A = 0.1 mm
極數 3: A = 7.5 mm
極數 4: A = 7.5 mm
極數 5: A = 15.12 mm
極數 6: A = 15.12 mm
極數 7: A = 22.74 mm
極數 8: A = 22.74 mm
極數 9: A = 30.36 mm
L =極數x焊針間距+ 1.9 mm
極數 2: A = 0.1 mm
極數 3: A = 7.5 mm
極數 4: A = 7.5 mm
極數 5: A = 15.12 mm
極數 6: A = 15.12 mm
極數 7: A = 22.74 mm
極數 8: A = 22.74 mm
極數 9: A = 30.36 mm