MCS MAXI 6
產品編號 831-3108/037-000
1 線式孔型連接器; Push in CAGE CLAMP®; 10 mm²; 焊針間距 7.62 mm; 8 極; 100% 防插錯保護功能; 橫向鎖定卡栓; 10,00 mm²; 淺灰色
尺寸 (mm)
L = (極數 – 1) x 焊針間距 + 10.5 mm
L1 = L + 23.7 mm
L = (極數 – 1) x 焊針間距 + 10.5 mm
L1 = L + 23.7 mm