MCS MIDI Classic
產品編號 231-618/114-000
1 線式針型連線器; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; 焊針間距 5 mm; 18 極; 固定耳; 灰色
尺寸 (mm)
L = (極數x焊針間距) + 3.2 mm
L3 = L – 0.2 mm
L4 = L3 + 15.2 mm
L5 = L3 + 18 mm
LA = L3 + 12.6 mm
LB = L3 + 13.2 mm
L = (極數x焊針間距) + 3.2 mm
L3 = L – 0.2 mm
L4 = L3 + 15.2 mm
L5 = L3 + 18 mm
LA = L3 + 12.6 mm
LB = L3 + 13.2 mm