MCS MIDI
產品編號 2721-1605/000-041
1 線式針型連線器; 壓桿; Push in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; 焊針間距 5 mm; 5 極; 前列接地腳; 100% 防插錯保護功能; 直接標記; 2,50 mm²; 淺灰色
尺寸 (mm)
L1 =(極數x焊針間距)+ 3.2 mm
L2 =(極數x焊針間距)+ 2 mm
L1 =(極數x焊針間距)+ 3.2 mm
L2 =(極數x焊針間距)+ 2 mm