MCS MIDI
產品編號 721-603/019-000
1 線式針型連線器; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; 焊針間距 5 mm; 3 極; 100% 防插錯保護功能; 壓接軸環; 2,50 mm²; 淺灰色
尺寸 (mm)
L =(極數 - 1)x焊針間距 + 8.2 mm
L2 = L – 0.2 mm
L5 = L2 + 5.8 mm
L6 = L2 + 11.8 mm
L =(極數 - 1)x焊針間距 + 8.2 mm
L2 = L – 0.2 mm
L5 = L2 + 5.8 mm
L6 = L2 + 11.8 mm