MCS MIDI
產品編號 721-604/000-042
1 線式針型連線器; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; 焊針間距 5 mm; 4 極; 前列接地腳; 100% 防插錯保護功能; 直接標記; 2,50 mm²; 淺灰色
前列 PE 接點位置
尺寸 (mm)
L = (極數 – 1) x 焊針間距 + 8.2 mm
L2 = L – 1.7 mm
L3 = L – 1.2 mm
L = (極數 – 1) x 焊針間距 + 8.2 mm
L2 = L – 1.7 mm
L3 = L – 1.2 mm