MCS MIDI
產品編號 721-605/114-000
1 線式針型連線器; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; 焊針間距 5 mm; 5 極; 100% 防插錯保護功能; 固定耳; 2,50 mm²; 淺灰色
尺寸 (mm)
L = (極數x焊針間距) + 3.2 mm
L3 = L – 0.2 mm
L4 = L3 + 15.2 mm
L5 = L3 + 18 mm
LA = L3 + 12.6 mm
LB = L3 + 13.2 mm
L = (極數x焊針間距) + 3.2 mm
L3 = L – 0.2 mm
L4 = L3 + 15.2 mm
L5 = L3 + 18 mm
LA = L3 + 12.6 mm
LB = L3 + 13.2 mm