MCS MAXI 6
產品編號 831-3205/007-9034
1 線式針型連線器; Push in CAGE CLAMP®; 10 mm²; 焊針間距 7.62 mm; 5 極; 100% 防插錯保護功能; DIN-35 軌道安裝; 直接標記; 10,00 mm²; 淺灰色
尺寸 (mm)
L = (極數 – 1) x 焊針間距 + 9.5 mm
L = (極數 – 1) x 焊針間距 + 9.5 mm