產品編號 2092-1182
1 線式 THT 孔型插頭; 直線型; 按鍵; Push in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; 焊針間距 5 mm; 12 極; 1.4 mm Ø 焊針; 2,50 mm²; 淺灰色
尺寸 (mm)
L =極數x焊針間距
A = 3.6 mm THT 焊針
A = 2.4 mm THR 焊針
L =極數x焊針間距
A = 3.6 mm THT 焊針
A = 2.4 mm THR 焊針