MCS MICRO
產品編號 2712-240
THT 針型插座,2 排; 0.64 x 0.64 mm 焊針; 彎角型 0°; 100% 防插錯保護功能; 鍍金接點; 防插錯裝置 A; 焊針間距 2.54 mm; 2 x 10-極; 黑色
尺寸 (mm)
L = ((Pole No. / 2) – 1) x Pin spacing+ 3,93 mm
L = ((Pole No. / 2) – 1) x Pin spacing+ 3,93 mm