產品
解決方案
趨勢
公司資訊
客戶服務
下載
高效電源供應器提供多種解決方案 – 無論是用於簡單的應用還是用於具有高功率要求的自動化。
借助電源供應器、DC/DC 轉換器、不斷電電源供應器、電子保險絲、複聯模組和緩衝模組等豐富的產品組合,可以輕鬆組裝解決方案並根據您的應用完美客製。廣泛的全球有效認證允許在幾乎所有行業使用電源供應器,即使有特殊要求。
Broszura
Show product list
Pro 2 電源供應器是控制櫃的核心,為未來鋪平了道路,並為當今和未來的工業 4.0 挑戰提供了特定功能。優勢:
效能高達 96.3%
透過各種通訊模組提供多種配置和監控選項
透過 Top Boost 技術實現高達 600% 的暫時輸出電流,使小型斷路器快速且可靠地跳脫
透過整合的功率提升 (Power Boost) 實現 5 秒內 150% 的輸出電流,可實現電容器的快速充電和接觸器的更快切換
延伸的溫度範圍 −40 至 +70 °C
瞭解更多資訊
顯示產品清單
WAGO Eco 2 電源供應器採用直接插入式技術和整合壓桿,代表了下一代經濟高效的 Eco 電源供應器系列。此新型系列擁有快速、可靠、免工具連接以及出色的性價比。優勢:
採用直接插入技術的簡單、免工具、免維護的壓桿連接
從 90 至 264 VAC 的寬輸入電壓範圍允許在不同的供電網路中運行
薄型設計節省 DIN 軌道空間
經濟且高效能
使用壽命長:MTBF > 100 萬小時
WAGO Base 系列電源供應器採用成熟的 Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術,可在運作過程中提供基本功能,同時確保高成本效率。此新系列具有快速、可靠、免工具連接的特點,並提供卓越的效能。 優勢:
緊湊型設計,堅固金屬外殼
採用 Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術的正面接線
寬工作溫度範圍:-30 °C 至 +70 °C
許多基本應用僅需要 24VDC。在這些情況下,從成本角度來看,Eco 電源供應器是理想的解決方案。優勢:
輸出電流為 1.25 至 40 A
對於基本應用來說特別經濟高效
免維護 CAGE CLAMP® 連接技術可節省時間
靈活的軌道安裝和透過安裝夾的螺絲安裝可在任何情況下安裝
輕薄、緊湊、穩定的金屬外殼
電源供應器採用 DIN 軌道安裝外殼,體積小但功能強大,輸出電壓為 5、12、18 和 24 VDC,額定輸出電流高達 6.5 A。優勢:
從 85 至 264 VAC 的寬輸入電壓範圍支援不同供電網路中的單相運作。
安裝在軌道上並透過可選的螺絲安裝夾靈活安裝 – 適合各種應用
各個裝置上的可插拔前面板用於替代安裝位置,進而提高冷卻效果
符合 DIN 43880 尺寸,適合安裝在配電盤和儀錶盤中
非常適合工業、樓宇和家用電器(符合 EN 60335-1 標準)
Classic 電源供應器是具有可選的 TopBoost 功能整合的格外堅固電源供應器。廣泛的輸入電壓範圍和全方位的國際認證使 WAGO Classic 電源供應器能夠用於各種應用。優勢:
TopBoost 透過斷路器實現經濟高效的二次側熔斷 (≥ 120 W)
額定輸出電壓:12、24、30.5 和 48 VDC 可供選擇
DC OK 信號/ DC OK 接點,方便遠端監控
寬輸入範圍以及 UL 和 DNV 認證,適合全球使用
緊湊設計節省控制櫃的空間
具有高輸出要求的應用需要能夠可靠處理功率峰值的專業型電源。Pro 電源非常適合此類用途。優勢:
最大功率提升 (TopBoost) 功能可提供數倍於額定電流的電流,持續時間長達 50 ms
功率提升 (PowerBoost) 功能允許 200% 輸出功率持續 4 秒
透過可選的 LineMonitor 方便地參數化和監控輸入和輸出變數
無電位接點 / 待機輸入
透過可選的 RS-232 序列介面 與 PC 或 PLC 進行通訊
探索 WAGO 廣泛的電源供應器產品選擇中的所有選項。