TOPJOB® S 產品編號 2002-3201 三層接線端子台; 普通/普通/普通接線端子台; L/L/L; 無標記支架; 適用於 Ex e II 應用; 用於 DIN-導軌 35 x 15 和 35 x 7.5; 2.5 mm²; Push in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; 灰色 產品編號 2002-3201 三層接線端子台 生成規格書 下載 以 Zip 格式下載 下載 比較 設定 產品編號 2002-3201 三層接線端子台 生成規格書 下載 以 Zip 格式下載 下載 比較 設定