客戶應用 2026年3月10日

節能型資料中心與人工智慧應用

NTT DATA 和 WAGO 如何在資料中心節能

數位應用、雲端運算和人工智慧正以驚人的速度在全球發展。Global Data Centers (GDC) 是一個實體,在歐洲、中東和非洲地區經營 45 個資料中心。為了有針對性地控制和降低能耗,GDC 依靠 WAGO 的人工智慧和自動化組件之間的交互作用。我們深入探討了資料收集與分析之間的相互作用以及如何發揮效率潛力。

在本文中,您將了解:

  • 為什麼人工智慧和自動化對於提高資料中心的能源效率至關重要?
  • 電源使用效率 (PUE) 在資料中心營運中的重要性。
  • NTT DATA 和 WAGO 如何利用人工智慧和模組化技術實現顯著節能。
  • 為什麼 WAGO 的模組化產品設計是關鍵基礎設施現代化改造的理想選擇。

WAGO 走訪現場

透過人工智慧和自動化實現高效資料中心

合作創新

NTT Data 和 WAGO 如何節省資料中心能源

更高的能源效率

資料中心的能源消耗,包括冷卻、照明和其他基礎設施組件的能源消耗,非常巨大。現行的建築和能源指南不僅要求到 2027 年減少 CO2排放量,還要求提高能源效率。

Untitled Post (GWA Formats) (2000x1125) (1).jpeg

最大限度節省成本

NTT DATA 網路在 20 多個國家擁有超過 1600 兆瓦的 IT 負載,是業內主要參與者,並且正在積極研究如何節省能源和成本。人工智慧在優化這些地點方面發揮著核心作用。透過將人工智慧與 WAGO 的自動化組件結合,NTT 可以監控、調節和控制能源基礎設施,進而實現大幅節能。

Untitled Post (GWA Formats) (2000x1125) (2).jpeg

想瞭解更多嗎?

免費下載完整故事!

WAGO 組件

案件中使用的 WAGO 產品詳細資訊

控制器

可程式控制器 (PLC) 為機器和系統提供經濟高效的自動化解決方案。他們以其高效能、低功耗、多用途介面、緊湊的尺寸和高安全標準而著稱。

優勢:

  • 可透過 CODESYS 進行編程,符合IEC 61131-1 – 可擴展的運算能力
  • 適用於極端環境
  • 與 WAGO I/O System 750 完美搭配
MM-370198_GWA_Steuerungen_16_2000x1125.jpg

Edge 設備 (IPC)

邊緣運算將雲端功能直接整合到機器中,確保無縫的 IT 和 OT 連接。WAGO 的高效能 Edge Controller 和 Edge Computer 產品組合豐富,利用 IPC 滿足更高的效能和速度要求。

優勢:

  • 高運算能力
  • 輕鬆雲端連接
  • 高安全標準

其他服務選項: