產品
解決方案
趨勢
公司資訊
客戶服務
下載
加工流程
流程階段
1. 訂單流程
3. 採購
4. 加工流程
我們提供高品質、功能強大的工具來優化加工的工作流程 – 以提高控制櫃製造的性能並減少所需的時間和能源:
我們用於提高控制櫃製造性能並減少所需時間和精力的工具:
電纜和導線剝線:例如,用於控制和感測器電纜的剝線鉗、電纜剝線器或通用剝線器
導線剝線(例如:剝線鉗)
壓接鉗(例如:Variocrimp 4 和 16)
符合標準的測試探頭,無需連結器即可測量高達 10 A 的電流和電壓
顯示產品清單
專業工具如何簡化控制櫃製造流程?在我們關於控制櫃製造的實用技巧中了解更多資訊
事實上,超過 70% 的安裝工作是手動進行的,這使得優化機械組件放置和配線變得更加重要。
轉至實用技巧