產品
解決方案
趨勢
公司資訊
客戶服務
下載
安裝和測試
流程階段
1. 訂單流程
2. 工程
3. 採購
4. 加工流程
5. 元件標記
6. 元件組裝
7. 配線
8. 安裝和測試
9. 調試
10. 操作、維護、服務
我們的專業測試和測量工具非常適合檢查您在控制櫃中完成的安裝。
我們的工具不僅有助於降低錯誤率,還能讓您的工作流程更快更輕鬆:
符合標準的測試探頭可在幾乎所有應用中測量高達 10 A 的電壓,無需額外的測量連結器
轉至產品
專業工具如何簡化控制櫃製造流程?在我們關於控制櫃製造的實用技巧中了解更多資訊
事實上,超過 70% 的安裝工作是手動進行的,這使得優化機械組件放置和配線變得更加重要。
轉至實用技巧
Simone Brinkmann-Tewes WAGO Kontakttechnik smartDATA 工程部門主管
瞭解更多資訊