產品編號 2002-13013 線普通接線端子台; 2.5 mm²; 適用於 Ex e II 應用; 中心和側面標記; 用於 DIN-導軌 35 x 15 和 35 x 7.5; Push in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; 灰色顯示產品
產品編號 2002-13043 線普通接線端子台; 2.5 mm²; 適用於 Ex e II 和 Ex i 應用; 中心和側面標記; 用於 DIN-導軌 35 x 15 和 35 x 7.5; Push in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; 藍色顯示產品
產品編號 2002-13073 線式接地端子台; 2.5 mm²; 適用於 Ex e II 應用; 中心和側面標記; 用於 DIN-導軌 35 x 15 和 35 x 7.5; Push in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; 黄绿混色顯示產品