MM-34671_GWA_WINSTA_191212-Schwier-130_2000x1500.jpg

在樓宇中快速輕鬆地安裝

無論是配電箱、控制櫃還是室內電氣裝置 – WAGO 始終在您身邊,專業電工擁有適合佈線應用的完美連接技術。WAGO 提供插拔式安裝解決方案、免工具壓桿操作適用於連接所有類型導線、工具、多種標記選項和附件 - 快速、可靠且免維護,適用於各種應用。

安裝提示

快速、可靠、免維護 – 適用於每個應用!瞭解特定應用的實用技巧和產品建議:

電氣安裝人員現在可以了解最新資訊並發現針對特定應用的實用技巧和產品建議:

  • 配電盒接線

  • 安裝在門鈴和揚聲器系統中

  • 在接線盒中連接線細多芯導線

  • 小型配電箱中的新設備安裝

樓宇安裝

解決方案

WAGO 始終為您的所有電氣連接應用提供正確的解決方案和產品。

最新消息

MM-17474  website update Zielgruppeneinstieg Elektroinstallateur_2000x1125.jpg

最新消息

我們的 WAGO NEWS 將為電工提供有趣、豐富資訊、具娛樂性的內容。他提供有關當前市場和產品主題和趨勢的簡短資訊。他還包括有關標準和指南的實用技巧和使用者導向的資訊。

樓宇安裝

WAGO 始終為您的所有電氣連接應用提供正確的解決方案和產品。

今天,每個人都在談論「建築物聯網」或「智慧建築」,但連接技術在數位化時代扮演什麼角色?在一次採訪中,樓宇安裝產品經理 Ann-Christin Rachuba 解釋了連接技術對智慧建築的影響以及行業面臨的挑戰。

  1. 00:01
  2. 00:02
  3. 00:08
  4. 00:02

我們的熱門應用

building_elektroinstalleteur_klingelanlage_serie243_2000x1500.jpg

門鈴和揚聲器系統的安裝

對於超低電壓裝置,如門鈴和揚聲器系統的安裝,我們建議採用 243 系列。


接線盒用快速連接器的優勢:

  • 免維護安裝

  • 體積小,佈線密度高

  • 導線範圍:0.6 ... 0.8 mm2 (19 ... 18 AWG)

h_ur_2273_0203_003_2000x1500.jpg

配電盒接線

在配電盒中安裝的空間始終不足。因此,我們建議使用 PUSH WIRE® 2273 系列接線盒用快速連接器。


PUSH WIRE® 接線盒用快速連接器優勢:

  • 緊湊性:連接器體積縮小 50%,節省了盒子中的寶貴空間

  • 安全:高度透明的外殼,可以目視驗證導線是否正確插入

  • 導線範圍:0.5 ... 2.5 mm2 (20 ... 14 AWG)

building_elektroinstallateur_221_klemme_2000x1500.jpg

在接線盒中連接線細多芯導線

對於在接線盒中佈線細多芯導線,我們建議使用 221 系列導線連接器。


安裝導線連接器的優勢:

  • 緊湊性:適用於接線盒中的有限空間

  • 方便性:操作力道降低,連接更為方便

  • 安全性:由於有兩個測試插孔,即使在安裝後也能方便地進行測試

building_elektroinstallateur_installation_kleinverteiler_2000x1500.jpg

小型配電箱中的新設備安裝

對於小型配電箱中的安裝,我們建議使用 2003 或 2005 系列多層安裝接線端子台。


多層安裝接線端子台的優勢:

  • 單芯導線可以直接插入

  • 廣泛的多功能跨接器

  • 最快速的標記系統

  • 滿足市場上最高的電流負載

h_ur_2273_0203_001_2000x1500.jpg

有效利用 WAGO 產品

為您的任務提供實用提示:我們將為您提供安全、有效地使用我們的產品和解決方案的建議和指導。您是否對我們和其他 WAGO 使用者有寶貴的建議?是否還有尚未被回答 / 處理的問題?歡迎一起來交流。

新產品

一站式連接,無需工具即可連接所有類型的導線

真正的標準制定解決方案,適用於從 0.2 到 4mm² 所有類型的導線:新型 221 系列帶壓桿組合式導線連接器

無需額外的測量連結器即可在幾乎任何應用中測量電壓

WAGO 透過符合標準的測試探頭和測量技術來補充其工具系列。

MM-8256_221_jumper_bar_Sonderbild_2000x1125.jpg

一個電位,更多的接線單元

WAGO 221 系列相鄰跨接器增加了同一個電位上的接線單元。

接線盒; 分支型; 用於多芯電纜; 221 系列; 最大 4 mm² 連接器; 不帶導線連接器; 白色
產品編號 207-4301

接線盒; 分支型; 用於多芯電纜; 221 系列; 最大 4 mm² 連接器; 不帶導線連接器; 白色

防水膠殼; 分支型; 用於電纜; 包含凝膠; 221, 2x73 系列; 最大 4 mm² 連接器; 不帶導線連接器; 尺寸 1; 灰色
產品編號 207-1331

防水膠殼; 分支型; 用於電纜; 包含凝膠; 221, 2x73 系列; 最大 4 mm² 連接器; 不帶導線連接器; 尺寸 1; 灰色

防水膠殼; 分支型; 用於電纜; 包含凝膠; 221 系列; 最大 6 mm² 連接器; 不帶導線連接器; 尺寸 1; 灰色
產品編號 207-1431

防水膠殼; 分支型; 用於電纜; 包含凝膠; 221 系列; 最大 6 mm² 連接器; 不帶導線連接器; 尺寸 1; 灰色

防水膠殼; 分支型; 用於電纜; 包含凝膠; 221, 2x73 系列; 最大 4 mm² 連接器; 不帶導線連接器; 尺寸 2; 灰色
產品編號 207-1332

防水膠殼; 分支型; 用於電纜; 包含凝膠; 221, 2x73 系列; 最大 4 mm² 連接器; 不帶導線連接器; 尺寸 2; 灰色

防水膠殼; 分支型; 用於電纜; 包含凝膠; 221, 2x73 系列; 最大 4 mm² 連接器; 不帶導線連接器; 尺寸 3; 灰色
產品編號 207-1333

防水膠殼; 分支型; 用於電纜; 包含凝膠; 221, 2x73 系列; 最大 4 mm² 連接器; 不帶導線連接器; 尺寸 3; 灰色

防水膠殼; 分支型; 用於電纜; 包含凝膠; 221 系列; 最大 6 mm² 連接器; 不帶導線連接器; 尺寸 2; 灰色
產品編號 207-1432

防水膠殼; 分支型; 用於電纜; 包含凝膠; 221 系列; 最大 6 mm² 連接器; 不帶導線連接器; 尺寸 2; 灰色

防水膠殼; 分支型; 用於電纜; 包含凝膠; 221 系列; 最大 6 mm² 連接器; 不帶導線連接器; 尺寸 3; 灰色
產品編號 207-1433

防水膠殼; 分支型; 用於電纜; 包含凝膠; 221 系列; 最大 6 mm² 連接器; 不帶導線連接器; 尺寸 3; 灰色

您附近的經銷商

unternehmen_kundenservice_gettyimages-556419311_2000x1125_3.jpg

一流的選擇與最佳的諮詢和解決方案能力相結合:在 WAGO 產品供應方面,我們的授權經銷商為您提供最優質服務。 產品專家協助您一起找到最符合您需求的產品。

kundenservice_grosshaendlersuche_2000x1125.jpg

查找批發商

您想親自體驗 221 系列導線連接器的優勢嗎?一直在您身邊,始終為您提供幫助:我們的查找批發商功能將幫助您找到適合您的 WAGO 產品和支援的最佳合作夥伴。

產品概覽

對於電氣安裝人員最重要的產品類別

buehne_installationsklemmen_2000x1125.jpg

實現三倍節省的安裝接線端子台

輕鬆節省配電箱或接線盒的時間和金錢:WAGO 的緊湊型安裝接線端子台可節省大量成本!

smartdesigner_2000x1125px.jpg

Smart Designer 編輯工具

WAGO Smart Designer 編輯工具允許對 WAGO 的電氣連接和自動化技術進行真正的 3D 設計。

您的 WAGO 聯絡人

Additional service offerings: