一切都是相連的。Green and smart.
一個將一切整合在一起的系統:WAGO 樓宇生態系統的新功能依賴最先進的技術,無需安裝額外的軟體。數據隨時隨地可用 — 無論是在智慧型手機、平板電腦還是個人電腦上。正確的資訊始終會在正確的時間以正確的詳細程度提供,確保透明度和清晰度。
用於整合樓宇自動化的模組化總系統
近年來,樓宇和物業管理發展迅速,得益於樓宇自動化技術,其智慧化和效率也日益提升。當然,使用者的舒適度、效率和安全性也絕不能因此而降低。 WAGO 樓宇生態系統 — 一個集樓宇自動化、管理和報告於一體的整合系統 — 正是實現這一目標的理想平台。
提高效率:照明、暖氣、通風和空調等流程的自動化可以降低能源成本並提高效率。
降低維護成本:監控系統和設備可及早發現並修正異常情況,進而降低維修成本。
更高的靈活性:樓宇自動化系統可以根據使用者和建築物的需求進行配置,進而帶來更大的靈活性。
優化數據分析:透過整合管理和營運設備,可以收集和分析有價值的數據,進而做出決策並優化流程。
WAGO 樓宇生態系統由我們的樓宇自動化系統的現有元件(例如工程軟體、應用解決方案和自動化硬體)組成,並提供完整的管理和操作設備(MOE)。
作為 WAGO 樓宇生態系統的基本元件,樓宇雲端服務將管理和報告功能結合到了可擴充的高效能系統中,這些功能對於樓宇和分散式物業的高效、無故障運作是不可或缺的。這包括為遵守有關能源管理和 ESG 報告的法律要求提供全面支援。得益於最先進的 Web 技術,無需安裝額外的軟體。
「過去,每個樓宇系統都為自己保存資料。WAGO 樓宇雲端服務能夠合併這些儲存的資料並使其可見。」
使用整合樓宇自動化的模組化整體系統實現您的 CO2 排放目標,盡可能以能源和成本高效的方式運作您的樓宇,並最大限度地降低系統停機的風險。