產品
解決方案
趨勢
公司資訊
客戶服務
下載
穩定電網的重要性比以往任何時候都更加重要。挑戰越來越大。分散式發電機、交通轉型、Redispatch 2.0 和產業電氣化 – 所有這些都會導致電網波動。穩定電網需要透明度。WAGO 電網閘道平台以及硬體和軟體組件為數位變電站提供了清晰的資訊,讓數位變電站隨時了解電網中發生的情況。
WAGO 只需對新舊變電站進行參數化即可數位化。該軟體基於成熟、經過現場驗證的硬體概念。在此過程中,PLC 以秒速儲存測量數據並將其傳輸至電網控制系統。中壓、變壓器和低壓輸出資料以及位置訊息和溫度透過 IEC 60870-5-104遠端控制協定傳輸。外部測量技術可以輕鬆參數化以獲取大量附加數據和命令,例如短路和接地故障方向指示器或電能品質測量。
這樣,一個變電站中最多可透明記錄兩台變壓器和 17 個低壓輸出。
WAGO 電網閘道平台提供客製化的修補程式和設備管理,可管理許多分散式遠端設備。該應用支援更新、配置變更、安全性修補程式和韌體變更等,並且符合關鍵基礎架構 (KRITIS)。
尋求建議!
WAGO 電網閘道平台是變電站的資料中心。資料被收集、轉發和連接,形成一個可控的整體。
從小事做起,然後選擇放棄大事?WAGO 電網閘道平台可規模化。很少有元件能夠提供概覽 – 直至大局。
變電站的 360 度透明度?WAGO 電網閘道平台代表整合解決方案。廣泛的可用附加應用可確保這一點。
WAGO 電網閘道平台是開放的:用於測量介質、連接、其他製造商 – 儘管它是開放的,但仍與 Fort Knox 一樣安全。
參數概覽:低壓電網的即時數據,如電流、電壓、有功或無功功率等參數依需求清楚顯示。
快速調試:硬體結構自動讀取。可以為每個模組模擬單獨的值以進行位元測試。
完全靈活:可自由配置從應用到最多兩個控制系統的所有資料點。
免費的 Modbus® 配置:適用於任何使用 Modbus RTU 或 TCP 的外部測量設備。 此應用顯示來自低壓電網的即時資料,例如電流、電壓、有功或無功功率。其他參數很容易啟用。
WAGO 電網閘道平台即插即用解決方案透過A. Eberle的裝置和透過加密協定的直接WinPQ資料庫連線提供了額外的優勢。 除此之外,這使得重要的操作極限值違規可以直接傳輸到 SCADA 系統。與客戶端一樣,Modbus TCP 伺服器提供整站技術存取。IEC 60870-5-104 伺服器和 IEC 60870-5-101 使用者端有兩種版本。故障直接由 WAGO 電網閘道平台 V2.4 作為現場級和控制中心之間的介面轉發 – 既可以單獨轉發,也可以作為群組訊息轉發。
前往 A. Eberle
WAGO 中壓計算應用可實現精確的中壓計算 – 無需電阻耦合器,精度等級為 1.5%。這消除了對昂貴的電阻耦合器或歐姆中壓感測器的需求。
前往產品
WAGO 調壓配電變壓器 (VRDT) 應用遠端連接 VRDT 以動態調整中低壓網路之間的電壓值 – 無需額外的單獨控制單元。
與 WAGO 電網閘道平台相容的硬體是 PFC200。第二代 WAGO 智能電網控制器是一款具有多種介面的可程式控制器 (PLC)。它一方面可以根據 IEC 61131 自由編程,另一方面也可以在 Linux® 作業系統上進行額外的開放原始碼編程。PLC 具有模組化可擴充性、耐用性並且在業界廣受認可。用於控制中壓開關箱的數位輸入和輸出模組可以串聯連線。為了使變電站變壓器輸出處的低壓電網變得透明,所需的測量技術可以輕鬆地針對變壓器和低壓輸出進行升級。
WAGO 透過客製化系統解決方案為您的數位化變電站之路提供支援。
與我們聯繫!
每當需要將新技術整合到現有電網中,WAGO 都會為進步做出重要貢獻。數以萬計的變電站已使用 WAGO 電網閘道平台成功實現數位化。
WAGO 在將其問題解決專業知識應用於關鍵基礎設施應用時也維護高品質標準。WAGO 依賴國際標準中久經考驗的標準。網路運營商和工業客戶受益於量身定制的務實解決方案,尤其是在能源行業面臨深刻變革時。
符合關鍵基礎設施 (KRITIS)
滿足 EnWG § 14a 的要求
支援 Redispatch 2.0
IEC 61158 Modbus/TCP
IEC 61850, IEC 60870, DNP3
IEC 61131-3 可程式性
Linux® 操作系統
WAGO 能源資料管理使用關鍵績效指標 (KPI) 實現 ISO 50001
我們共同為您的個人挑戰開發合適的解決方案。
無論是現有變電站還是新變電站:免費測試是最新令人信服的解決方案。
只需對進入控制中心的資料流進行參數化即可開始調試。
WAGO 在多大程度上支援符合 §14a EnWG 標準?
WAGO 電網閘道器的功能可實現所需的網路導向的控制。從負載潮流分析到調壓配電變壓器 (VRDT),再到動態負載管理的電源品質,Grid Gateway 2.0 包含電網分析所需的所有範本。
數位變電站與電網延伸相比有哪些優勢?
乍看之下,決定性的優勢在於電網的資料收集和可控性。仔細看的話,變電站的數位化消除了電網延伸,並準確地指示了真正需要行動的位置。
資料儲存在何處以及如何儲存?
WAGO 系統依照關鍵基礎架構 (KRITIS) 運作。所有資料均經過加密或透過 VPN 通道傳輸。
只有新建的變電站才是數位化的嗎?
現有站點也可以從 WAGO 電網閘道器提供的可能性中受益。他們可以快速輕鬆地升級,而無需花費大量精力。
多年來,我們的電網使用來自不同製造商的元件進行建造、擴充和升級。我可以整合現有設備嗎?
基本上,WAGO 電網閘道器是品牌開放的。一般來說,現有系統可以毫無問題地整合。我們非常樂意研究單個解決方案會是如何。
我為什麼要選 WAGO 系統?
作為成熟的家族企業及工業合作夥伴,WAGO 保證建立可靠、永續和靈活的長期合作夥伴關係。