loesungen_schaltschrankbau_pozess_02_beschriftung_2000x1125_1812_EN.jpg

快速和精確的

元件標記

完美協調的硬體和軟體解決方案

採購成本降低 75%,最多可節省 75% 的時間:WAGO 標記系統允許您直接從案件設計工具中標記所有計劃項目。透過從 CAE 工具自動傳輸印製資料,最大限度地減少時間和錯誤!

MM-490280_3D_Image_Marking_Key_Visual_2023_01_01_C1_2000x1500.jpg

簡化控制櫃標記概覽

透過完美協調的硬體和軟體,WAGO 為您提供強大的客製解決方案,以節省更多時間並防止控制櫃標記錯誤:

  • 透過與 WAGO Smart Script 標記軟體的介面直接印製來自 EPLAN、WSCAD 和 ZUKEN CAE 系統的標記;可選擇透過資料導入從其他 CAE 系統傳輸資料

  • 使用 WAGO Smart Printer 熱轉印印表機印製耐久、特定訂單、防污和防刮標記。

  • 使用 WAGO 完成控制櫃標記:多行可印製標記條在控制櫃中提供了更清晰的識別。

loesungen_schaltschrankbau_beschriftung_smartPrinter_2000x2000.jpg

按下按鈕即可完美印製標記

就是這麼簡單:您的 CAE 系統中有電路圖,只需點擊一下,正確的印製資料就會透過介面直接發送到 WAGO Smart Printer.

這對您來說意味著什麼:自動資料傳輸可最大程度地節省時間,同時還可最大限度地降低錯誤率。結果是帶來最清晰識別的完美控制櫃標記。

beschriftung_2000x1500px.jpg

專業且符合標準:smartPRINTER

Smart Printer 是 WAGO 熱轉印印表機,可用於印製所有 WAGO 接線端子台的標記條、標記和標籤,以及標記導線、電纜和設備。

印製能力和產品特性不言而喻:

  • 低採購成本

  • 簡易安裝

  • 普遍使用

  • 無需乾燥時間 - 可立即使用

  • 耐用印刷;防污和防刮

WAGO Smart Script 標記軟體

用於建立和印製客製標記解決方案的完美標記軟體!
WAGO Smart Printer 熱轉移印表機與標記軟體結合,形成了一種高效、經濟的解決方案,用於標記單一組件,例如端子台、標籤、銘牌和導線標記,以及整個配電箱和控制櫃。

loesungen_schaltschrankbau_verdrahtung_WAGO4446_2000x1500.jpg

標記清晰,無需搜尋

得益於 Smart Printer,控制櫃標記始終輕鬆可靠。這為接線提供了兩倍的好處。

優勢:

  • 結合清晰的標記和接線圖,接線快速、輕鬆、簡單

  • 在配線後和操作期間,控制櫃始終保持整潔 – 所有標記均防污且永久清晰。

loesungen_schaltschrankbau_D8D_4428_2000x2000.jpg

“我們自己做標記,這節省了我們更好地花在採購和交貨上的時間。方便精巧!“

Thomas Kaifer

Janzhoff 技術長

Ford_PJO_2378_2_2000x1500.jpg

福特公司使用 WAGO 接線端子台製造控制櫃

毫無疑問,亨利福特是汽車生產領域最重要的先驅之一,並透過引入生產線生產在該行業留下了獨一無二的印記。直到今天,持續改善流程的願望仍然存在於公司的 DNA 中。在最近一次全廠休假期間,科隆生產工廠的沖壓線進行了重建和優化,該工廠生產福特嘉年華的底盤部件。一個看似微不足道的元素在這個過程中發揮了重要作用:WAGO 軌道式接線端子台。

您的 WAGO 聯絡人

Additional service offerings: