MM-237242_Graphic_CCP_Einzelbild_DE_04_2000x1125.jpg

更少的時間和 精力

加工流程

高品質的功能工具

我們提供高品質、功能強大的工具來優化加工的工作流程 – 以提高控制櫃製造的性能並減少所需的時間和能源:

MM-17081  Tipp 3  website update Tools_3_2000x1125.jpg

工具

我們用於提高控制櫃製造性能並減少所需時間和精力的工具:

  • 電纜和導線剝線:例如,用於控制和感測器電纜的剝線鉗、電纜剝線器或通用剝線器

  • 導線剝線(例如:剝線鉗)

  • 壓接鉗(例如:Variocrimp 4 和 16)

  • 符合標準的測試探頭,無需連結器即可測量高達 10 A 的電流和電壓

實用技巧 – 控制櫃製造

專業工具如何簡化控制櫃製造流程?在我們關於控制櫃製造的實用技巧中了解更多資訊

事實上,超過 70% 的安裝工作是手動進行的,這使得優化機械組件放置和配線變得更加重要。

您的 WAGO 聯絡人

Additional service offerings: