我們的半導體產業相關產品

半導體產業相關產品

在快速提高半導體製造商的產量同時保證完全相同的品質結果方面,WAGO 產品非常適合像 “CopyExact” 的產業要求。

在運行的生產過程中,確保不受壓降影響尤為重要。得益於 SEMI-F47 認證,WAGO Pro 2 電源供應器產品組合可確保電壓穩定性。

除了確保流程順利運行外,數據收集和分析對於得出優化措施至關重要。IoT Box 提供各種連接選項,並允許以最小的努力將客戶特定的對接到現有機器和系統 – 無需中斷生產過程。

壓桿,按鍵或操作插孔

整個半導體生產過程的連接技術:

半導體產業概覽

半導體產業製程

數位半導體工廠

工廠的數位化提供了整個生產過程的透明度和效率。這也適用於半導體產業。其基礎:使產品世界智慧化的解決方案。

  • WAGO 照明管理 用於半導體工廠複雜的照明控制 – 無論是在 SubFab 附屬製造區還是在無塵室
  • 透過 WAGO 能源管理 了解節能潛力和能源使用優化措施
  • WAGO IoT Box:隨時可用,具有多種連接選項,可用於簡單的信號檢測直至雲端連接 – 即使在現有系統中也是如此

MM-395484_GWA_Semicon-Industry_01_2000x1125.jpg

Sub-Fab 附屬製造區

附屬製造區為主製造區提供基礎設施。這包括連續過程,例如氣體和水處理,以及無塵室的空氣生成。由於在附屬製造區中運行的流程消耗大量能源,因此持續的數據分析和監控非常重要。

WAGO 開發了 能源數據管理 解決方案,以提供您能源消耗概覽。暖氣、通風和空調是主要的能源消耗者。您將從適用於 HVAC 技術 的現有功能模組中獲益。

MM-395484_GWA_Semicon-Industry_02_2000x1125.jpg

晶棒和晶圓製造

從沙子到成品拉製矽晶棒:
生產有時涉及具有挑戰性的環境。這些包括灰塵和水,以及腐蝕性氣體。這些工作條件非常適合 WAGO IO System Field (IP67),其特點是在各種工業 Ethernet 協定上分散提供所有 DI/DO + IOLink 信號。

數據透過 MQTT 或 OPC UA 簡單地傳輸到雲端。這使得進行持續監控成為可能,例如測量爐溫,以及 能源數據監控

MM-395484_GWA_Semicon-Industry_04-A_2000x1125.jpg

晶圓加工和微晶片生產

如果發生過程波動,則可能會增加產生廢品數量的風險。WAGO 經 SEMI-F47 認證的電源供應器和可升級的 複聯模組 避免了這些潛在的波動,保證了電壓和電流的穩定供應。

WAGO 的獨立於通訊總線的 I/O 系統還允許對整個生產過程的電流和能量數據進行連續監控。我們支援經典的通訊總線協定和 THERNET 標準,如 EtherCAT®

作為製程外圍設備與控制和信號設備之間的介面模組,857 系列繼電器 具有快速的切換時間和較長的使用壽命。

MM-395484_GWA_Semicon-Industry_04-B_2000x1125.jpg

封裝

封裝過程需要在產品製造中進行連續監控和高循環率。WAGO IO System Field (IP 67) 同時透過 Ethernet 協定服務於 OT 層,透過 OPC-UA 和 MQTT 服務於 IT 層,是快速數據採集的理想選擇。

在封裝製程中,重點是識別優化和提高製程品質的潛力。我們提供 客製化分析解決方案,以在此過程中為您提供支援。這些工具可讓您視覺化系統中的依賴關係。

MM-395484_GWA_Semicon-Industry_04-C_2000x1125.jpg

相關主題

與 WAGO 一起踏上通往數位工廠的道路

您的 WAGO 聯絡人

其他服務選項: