mm-31018_key-visuals-industrie-sectors_automobilindustrie_2000x1125.jpg

汽車行業

沿著整個增值鏈的優勢

automotive_3d_pressen_2000x2000.jpg

沖壓工廠

在沖壓工廠中,成品車身零件均以不同步驟進行創造。鈑金在沖壓線中在高壓下成型。然而,隨後的振動會導致設備停機。這就是為什麼您需要使用 WAGO 的產品來確保最大製程可靠性的原因:所有元件均使用可靠、免維護的導線連接,防止接線單元鬆動和產生高接觸電阻。

為什麼使用 WAGO?

  • EMC 電阻是我們所有產品的先決條件,即使在惡劣條件下也能保證平穩操作。

  • 成熟的彈簧匣連接技術可降低成本並提高可靠性。

  • 我們為記錄機器和能源數據提供完整的解決方案。

automotive_3d_karrosseriebau_2000x2000.jpg

車身工廠

生產白色車身對系統可用性以及生產過程中的安全性和可靠性提出了最高要求。這是透過獨立自動化各個系統部件並將其整合至主站系統中來予以補充。因為通常不同的系統製造商為一條生產線生產系統零件。搭配 WAGO 產品,您可以快速輕鬆地應對這些挑戰。

為什麼使用 WAGO?

  • 借助 WAGO 的無螺絲插拔式佈線模組,可加快組件更換速度。

  • WAGO 的自動化產品支援多種語言,例如:PROFINET、PROFIBUS、DeviceNet、CC-Link 等等。

  • WAGO 產品是M2M通訊的重要鏈結。

  • WAGO 產品獲得多項認證,可在全球範圍內使用。

  • 使用 WAGO 產品意味著整合自動化解決方案。

automotive_3d_lackiererei_2000x2000.jpg

塗裝線

在塗裝工廠中,多個不同步驟相互同步進行。輸送設備、機器人和應用程式本身必須相互影響以將各個應用步驟結合成流暢的製程。塗裝工廠是一個零錯誤區域,對電氣元件提出了最高要求。WAGO 提供優化的產品以實現完美的塗裝製程。

為什麼使用 WAGO?

  • 本質安全型的 Ex i 模組允許在危險區域中使用。

  • WAGO 的控制器以及 M-Bus、MP-Bus、計數器、熱電偶和 RTD 測量模組有助於監控、控制和調節製程。

automotive_3d_montage_antreibsstrang_2000x2000.jpg

動力總成

術語“動力總成”描述了生產動力總成元件的所有區域。這裡的重點是生產高精度傳動齒輪以及引擎曲軸。動力總成要求所有自動化產品具有最大的可靠性:所有成品元件必須在正確的時間準備好安裝到正確的引擎或變速箱中。專為此應用設計的 WAGO 產品滿足了這一要求。

為什麼使用 WAGO?

  • WAGO 的自動化產品已經滿足工業 4.0 的要求。

  • 在 WAGO 控制環境中使用 I/O 模組設置感測器參數可減少工廠的偵錯和停機時間。

  • WAGO 提供 EPSITRON®PRO Power,用於高輸出要求應用的專業電源供應器。

  • 電子保險絲有助於防止因高開啟電流或發生故障時意外啟動系統而導致的意外跳閘,進而提高設備的可用性。

  • 帶有 POWER CAGE CLAMP 的軌道式接線端子台可牢固連接最大 185 mm² (350 kcmil) 的大導線。

automotive_3d_end-montage_2000x2000.jpg

最終組裝

在汽車生產中,最後組裝完成了整個製程。最後組裝最重要的一步是結合,即動力傳動系統和引擎用螺栓固定在車身上的那一刻。需要高度的精度和控制,以確保在組裝過程中始終將正確的元件連接到正確的部件上。WAGO 產品(例如,控制器)滿足最後最後組裝的高要求,並確保相應區域全天候處於故障安全運行狀態。

為什麼使用 WAGO?

  • 工業 4.0 環境中的分散式控制器確保靈活的生產系統。

  • 將您的生產控制系統連接到 WAGO 光學辨識撿取系統控制解決方案中。

汽車工業應用和解決方案概覽

WAGO 產品用於汽車製造的所有生產領域,例如,無螺絲連接技術可確保系統的最大可用性。WAGO 的控制器和遠端 I/O 為生產工廠的能源管理提供支援。用於未來汽車製造的高效生產。

WAGO 應用案例

客戶應用:汽車行業

automotive_automobilzulieferer-brose-produktion_2000x1125.jpg

適用於所有通訊協定的靈活 I/O 系統

汽車供應商的自動化:Brose使用模組化 WAGO-I/O-SYSTEM,因為他支援所有傳統的通訊協定和 ETHERNET 標準。

automotive_schuster-energieversorgungssysteme-setlon_2000x1125.jpg

智慧照明場景

Schuster Energieversorgunssysteme 是一家能源供應解決方案專家,其創新的、獨立於製造商的緊急照明系統引起了轟動。汽車行業的早期採用者引領潮流,現在其他行業的公司也表現出興趣。照明解決方案的核心是 WAGO-I/O-SYSTEM 750,他實現了智慧照明控制功能。

Ford_PJO_2378_2_2000x1125.jpg

福特使用 WAGO 接線端子台製造控制櫃

毫無疑問,亨利福特是汽車生產領域最重要的先驅之一,並透過引入生產線生產在該行業留下了獨一無二的印記。直到今天,持續改善流程的願望仍然存在於公司的 DNA 中。在最近一次全廠休假期間,科隆生產工廠的沖壓線進行了重建和優化,該工廠生產福特嘉年華的底盤部件。一個看似很小的元素在這個過程中發揮了重要作用:WAGO 軌道式接線端子台。

process_schweissen_person_2_2000x1125.jpg

汽車行業的防爆保護

“爆炸”究竟是如何定義的?原因和特點是什麼?有哪些保護措施?WAGO 告訴您。

automotive_bmw_produktionshalle_2000x1125.jpg

照明管理

儲存和生產設施中的現代照明管理不僅可以降低能源和成本,還可以將經濟運行和資源節約與使用者舒適度和靈活性相結合。

您的 WAGO 聯絡人

諮詢與服務