操作指南

三相功率測量 – 現有系統的多合一解決方案

產品概覽

3 線普通接線端子台; 2.5 mm²; 適用於 Ex e II 應用; 中心和側面標記; 用於 DIN-導軌 35 x 15 和 35 x 7.5; Push in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; 灰色
產品編號 2002-1301

3 線普通接線端子台; 2.5 mm²; 適用於 Ex e II 應用; 中心和側面標記; 用於 DIN-導軌 35 x 15 和 35 x 7.5; Push in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; 灰色

3 線普通接線端子台; 2.5 mm²; 適用於 Ex e II 和 Ex i 應用; 中心和側面標記; 用於 DIN-導軌 35 x 15 和 35 x 7.5; Push in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; 藍色
產品編號 2002-1304

3 線普通接線端子台; 2.5 mm²; 適用於 Ex e II 和 Ex i 應用; 中心和側面標記; 用於 DIN-導軌 35 x 15 和 35 x 7.5; Push in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; 藍色

3 線式接地端子台; 2.5 mm²; 適用於 Ex e II 應用; 中心和側面標記; 用於 DIN-導軌 35 x 15 和 35 x 7.5; Push in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; 黄绿混色
產品編號 2002-1307

3 線式接地端子台; 2.5 mm²; 適用於 Ex e II 應用; 中心和側面標記; 用於 DIN-導軌 35 x 15 和 35 x 7.5; Push in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; 黄绿混色

端板和隔板; 厚度:0.8 mm; 橙色
產品編號 2002-1392

端板和隔板; 厚度:0.8 mm; 橙色

開關模式電源; 緊湊; 1-相; 24 VDC 輸出電壓; 1.3 A 輸出電流
產品編號 787-1002

開關模式電源; 緊湊; 1-相; 24 VDC 輸出電壓; 1.3 A 輸出電流

無螺絲終端擋塊; 寬度 6 mm; 用於 DIN-導軌 35 x 15 和 35 x 7.5; 灰色
產品編號 249-116

無螺絲終端擋塊; 寬度 6 mm; 用於 DIN-導軌 35 x 15 和 35 x 7.5; 灰色

控制器 ETHERNET; 第 3 代; SD 卡插槽
產品編號 750-880

控制器 ETHERNET; 第 3 代; SD 卡插槽

3 相電力測量; 690 VAC, 1 A
產品編號 750-495

3 相電力測量; 690 VAC, 1 A

等電位插頭; 不帶保險絲; 2,5 mm²(12 AWG)- 6 mm²(10 AWG); N相
產品編號 855-8002

等電位插頭; 不帶保險絲; 2,5 mm²(12 AWG)- 6 mm²(10 AWG); N相

等電位插頭; 不帶保險絲; 10 mm²(8 AWG)- 16 mm²(6 AWG); N相
產品編號 855-8004

等電位插頭; 不帶保險絲; 10 mm²(8 AWG)- 16 mm²(6 AWG); N相

等電位插頭; 帶保險絲; 2,5 mm²(12 AWG)- 6 mm²(10 AWG); 單相
產品編號 855-8001

等電位插頭; 帶保險絲; 2,5 mm²(12 AWG)- 6 mm²(10 AWG); 單相

等電位插頭; 帶保險絲; 10 mm²(8 AWG)- 16 mm²(6 AWG); 單相
產品編號 855-8003

等電位插頭; 帶保險絲; 10 mm²(8 AWG)- 16 mm²(6 AWG); 單相

下載

軟體、資料庫和說明:您對現有系統中功率測量的支援 – 讓您從 WAGO 下載

產品應用

客戶應用: 樓宇技術

作為合作夥伴和創新領導者,WAGO 執行了許多有趣的案件。瞭解我們富有創意且高效的樓宇技術解決方案的更多資訊。

building_referenz_city-nord-buero_2000x1500.jpg

舊建築中的房間自動化

WAGO 技術將經過全面翻修的辦公樓和行政大樓轉變為可輕鬆適應使用者需求的現代化場地。

building_referenz_lanfer_automation_xx_2000x1500.jpg

綜合建築理念

Lanfer Automation GmbH 規劃智慧建築,並依靠 WAGO 的解決方案實現組件的智慧聯網。

您的 WAGO 聯絡人

諮詢與服務