使命:未來的潮流 – WAGO 電網閘道平台

數位變電站的能源轉型之路

MM-447443-GWA-Grid-Gateway-Update-Motiv-02-2000x1125

穩定電網的重要性比以往任何時候都更加重要。挑戰越來越大。分散式發電機、交通轉型、Redispatch 2.0 和產業電氣化 – 所有這些都會導致電網波動。穩定電網需要透明度。WAGO 電網閘道平台以及硬體和軟體組件為數位變電站提供了清晰的資訊,讓數位變電站隨時了解電網中發生的情況。

電網管理與營運 – 立即優化

WAGO 只需對新舊變電站進行參數化即可數位化。該軟體基於成熟、經過現場驗證的硬體概念。在此過程中,PLC 以秒速儲存測量數據並將其傳輸至電網控制系統。中壓、變壓器和低壓輸出資料以及位置訊息和溫度透過 IEC 60870-5-104遠端控制協定傳輸。外部測量技術可以輕鬆參數化以獲取大量附加數據和命令,例如短路和接地故障方向指示器或電能品質測量。

這樣,一個變電站中最多可透明記錄兩台變壓器和 17 個低壓輸出。

WAGO 電網閘道平台提供客製化的修補程式和設備管理,可管理許多分散式遠端設備。該應用支援更新、配置變更、安全性修補程式和韌體變更等,並且符合關鍵基礎架構 (KRITIS)。

優勢一覽

Data Hub

WAGO 電網閘道平台是變電站的資料中心。資料被收集、轉發和連接,形成一個可控的整體。

可規模性

從小事做起,然後選擇放棄大事?WAGO 電網閘道平台可規模化。很少有元件能夠提供概覽 – 直至大局。

整體性

變電站的 360 度透明度?WAGO 電網閘道平台代表整合解決方案。廣泛的可用附加應用可確保這一點。

開放性

WAGO 電網閘道平台是開放的:用於測量介質、連接、其他製造商 – 儘管它是開放的,但仍與 Fort Knox 一樣安全。

軟體概覽

新功能:根據 EN 50160 進行電能品質測量

WAGO 電網閘道平台即插即用解決方案透過A. Eberle的裝置和透過加密協定的直接WinPQ資料庫連線提供了額外的優勢。 除此之外,這使得重要的操作極限值違規可以直接傳輸到 SCADA 系統。與客戶端一樣,Modbus TCP 伺服器提供整站技術存取。IEC 60870-5-104 伺服器和 IEC 60870-5-101 使用者端有兩種版本。故障直接由 WAGO 電網閘道平台 V2.4 作為現場級和控制中心之間的介面轉發 – 既可以單獨轉發,也可以作為群組訊息轉發。

其他應用

精確的中壓計算 – 無需電阻耦合器

WAGO 中壓計算應用可實現精確的中壓計算 – 無需電阻耦合器,精度等級為 1.5%。這消除了對昂貴的電阻耦合器或歐姆中壓感測器的需求。

VRDT:控制步進開關 - 無需額外硬體

WAGO 調壓配電變壓器 (VRDT) 應用遠端連接 VRDT 以動態調整中低壓網路之間的電壓值 – 無需額外的單獨控制單元。

客製硬體配置

與 WAGO 電網閘道平台相容的硬體是 PFC200。第二代 WAGO 智能電網控制器是一款具有多種介面的可程式控制器 (PLC)。它一方面可以根據 IEC 61131 自由編程,另一方面也可以在 Linux® 作業系統上進行額外的開放原始碼編程。PLC 具有模組化可擴充性、耐用性並且在業界廣受認可。用於控制中壓開關箱的數位輸入和輸出模組可以串聯連線。為了使變電站變壓器輸出處的低壓電網變得透明,所需的測量技術可以輕鬆地針對變壓器和低壓輸出進行升級。

WAGO 透過客製化系統解決方案為您的數位化變電站之路提供支援。

與 WAGO 共創未來的使命

您的能源轉型合作夥伴

每當需要將新技術整合到現有電網中,WAGO 都會為進步做出重要貢獻。數以萬計的變電站已使用 WAGO 電網閘道平台成功實現數位化。

WAGO 在將其問題解決專業知識應用於關鍵基礎設施應用時也維護高品質標準。WAGO 依賴國際標準中久經考驗的標準。網路運營商和工業客戶受益於量身定制的務實解決方案,尤其是在能源行業面臨深刻變革時。

  • 符合關鍵基礎設施 (KRITIS)

  • 滿足 EnWG § 14a 的要求

  • 支援 Redispatch 2.0

  • IEC 61158 Modbus/TCP

  • IEC 61850, IEC 60870, DNP3

  • IEC 61131-3 可程式性

  • Linux® 操作系統

  • WAGO 能源資料管理使用關鍵績效指標 (KPI) 實現 ISO 50001

數位變電站的三個步驟

規劃和服務

我們共同為您的個人挑戰開發合適的解決方案。

客製化解決方案

無論是現有變電站還是新變電站:免費測試是最新令人信服的解決方案。

調試

只需對進入控制中心的資料流進行參數化即可開始調試。

常見問題解答

您的 WAGO 聯絡人

諮詢與服務