產品編號 206-225

压线钳 25; 适用于带/不带绝缘护套的冷压接头; 压线范围 10 mm, 16 mm 和 25 mm

描述


注意:
什麼是「氣密」?

在氣密連接中,導線和套圈壓縮在一起,沒有任何間隙。正常大氣條件下,任何液體或氣體介質都不可能滲透到壓接中。防止壓接單導線之間出現氧化,幾乎杜絕了壓接電阻升高。在某些特殊情況下,可能出現微小的封閉空間。但是由於雙絞線的緣故,這些均不可能發生。壓接不足可能導致導線從連接中拉出。發生氧化的地方還會遺留空隙,及接觸電阻升高。電阻升高會導致信號流衰減(減弱),不利於信號傳送,會導致功率損失,也不利於功率傳送,所以因接觸也可能導致溫度升高(火災危險)。建議使用帶內置棘輪的壓接工具,如 WAGO Variocrimp 工具。這些工具僅在壓接過程全部完成後才開啟。從全部四邊進行的節省空間型壓接最適合彈簧夾端接。為 WAGO 產品指出的套圈導線的橫截面資料即是基於此壓接方法。

產品細節

詳細資料

Technical Data

主產品功能 壓線鉗

材料資料

重量 560 g

商業資料

Product Group 14 (Tools)
Country of origin SE
GTIN 4045454938161