產品編號 206-216

压线钳 Variocrimp 16; 适用于带/不带绝缘护套的冷压接头; 从 6 mm² 至 16 mm²

描述


注意:
應用註釋
  • 使用「Variocrimp 4」,內置壓接壓力控制將自動調節對所用導線橫截面所施加的所用力。
  • 若使用「Variocrimp 16」,壓接前需要在工具上選擇線規。
  • 僅需要一個壓接工位來處理指定的導線尺寸範圍。
  • 全部四邊均勻、緊湊壓接,以確保高導線保留率。
  • 不需要將導線置中在套圈中。
  • 可從兩側插入導線和套圈(適用於左右夾頭)。
  • 內置棘輪機構確保氣密壓接。
  • 壓接操作完成後,壓接工具自動開啟。
  • 人性化手柄。

什麼是「氣密」連接

在氣密連接中,導線和套圈壓縮在一起,沒有任何間隙。正常大氣條件下,任何液體或氣體介質都不可能滲透到壓接中。

防止壓接單導線之間出現氧化,幾乎杜絕了壓接電阻升高。在某些特殊情況下,可能出現微小的封閉空間。但是由於雙絞線的緣故,這些均不可能發生。

壓接不足可能導致導線從連接中拉出。發生氧化的地方還會遺留空隙。氧化會導致接觸電阻升高。

電阻升高會導致信號流衰減(減弱),不利於信號傳送,會導致功率損失,也不利於功率傳送,所以因接觸也可能導致溫度升高(火災危險)。

建議使用帶內置棘輪的壓接工具,如 WAGO Variocrimp 工具。這些工具僅在壓接過程全部完成後才開啟。從全部四邊進行的節省空間型壓接最適合彈簧夾端接。

為 WAGO 產品指出的套圈導線的橫截面資料即是基於此壓接方法。

產品細節

詳細資料

Technical Data

主產品功能 壓線鉗

材料資料

重量 579.5 g

商業資料

Product Group 14 (Tools)
Country of origin SE
GTIN 4017332085830

相容產品

工具

產品編號: 206-210
棘轮弹簧
產品編號: 206-213
止动弹簧