產品編號 206-815

电流表; WAGO电流测试器; 真有效值测量

描述


注意:
WAGO 放大器測試儀的附加產品功能:
  • AC 和 DC 電流測量
  • 真均方根測量
  • 資料保持功能
  • 最大鉗口開度:21 mm Ø
  • 緊湊設計,以便在緊密空間中測量
  • 解析度:40 A 時為 0.01 A
  • 解析度:200 A 時為 0.1 A
  • 採樣率:每秒 3 次
  • 自動電源關閉功能
  • CAT III 300 V
  • 經 TÜV/GS 測試和認證
  • IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)

產品細節

詳細資料

Technical Data

主產品功能 測試及測量設備

材料資料

重量 172 g

商業資料

Product Group 14 (Tools)
Country of origin CN
GTIN 4050821051206