符合ISO 50001的能源管理

未來,企業將發現根據 ISO 50001 標準認證其能源管理系統將更加困難。自 2017 年 10 月起,他們必須首先驗證能效是否顯著提高,否則將無法獲得證書。 ISO 50000 標準系列對能源管理系統提出了更嚴格的要求。為了滿足這些要求,企業必須明確定義可衡量的值,以便對指標進行智慧、主動的定義。我們支援您使您的能源管理系統保持最新狀態並朝著提高效率邁出下一步。

這些是我們討論的主題:

  • 能源管理計劃的相關標準

  • 更長的審核,更深入的審查

  • 技術,您需要的方式

  • WAGO 將幫助您達到這些標準。

WAGO 符合標準的能源管理

更嚴格的要求 – 我們支援您

7 大優勢

一個明確的法規,一個明顯的優勢:為什麼 ISO 50001:2018 可以為您的公司帶來獲利 – 並且在很多方面。

(重新)認證的安全方法

什麼是新的,有哪些不同,還有更多:追蹤最重要的標準修訂以及它們對您的業務的影響。

一起更高效

向能源負責人說再見,迎接新能源團隊!在管理層的支援下,公司思考和做事更有效率。

您的能源管理計劃的相關標準

德國的許多領先公司已通過 ISO 50001 標準認證。此標準要求建立系統的能源管理。在這種情況下,ISO 50003 要求展示能源效率的持續、系統性提高。這需要審核員在認證審核期間檢查並確認這種連續改進。

ISO 50000 系列:

  • ISO 50001:建立系統的能源管理

  • ISO 50003:審核員認證說明

  • ISO 50006:能源績效指標的制定

  • ISO 50015:系統測量

更長的審核時間揭示了潛在的效率收益

符合 ISO 50001 的審核所需的時間有所增加 – 預計所有企業至少需要三天。透過 ISO 50003,人們更加關注影響能源性能的具體因素,例如機器、空調系統或員工。對技術細節的深入了解使企業企業有機會確定額外的節省和提高效率的機會。這已經改變:

  • 計算審核持續時間的新方法

  • 基本審核增加到三天

  • 額外成本,但也為企業帶來新機會

單一來源的能源測量技術和數據管理

增加的法律要求是否也需要複雜的測量技術和軟體?一點也不會!借助我們的能源數據管理解決方案,您只需一個系統即可記錄和監控所有過程變量和能源消耗 – 模組化、簡單且安全。這是快速輕鬆地發現您的節能潛力並使您的能源消耗透明化的絕佳方式。

我們的系統:

  • 簡單

  • 可延伸

  • 也有雲端連接

WAGO 支援您執行標準

由於執行新標準需要時間,並且存在由於關鍵指標不足而導致認證被扣留的風險,因此立法變更可能會迅速使企業達到極限。WAGO 透過高品質的產品和服務支援您建立訂製的測量和監測概念。

我們解決方案的優勢:

  • 輕鬆連接任何新的和現有的感測器

  • 整合的視覺化

  • 效率措施的簡單推導

MM-42139  website update Energy Data Acquisition - new picture_us_2000x2000.jpg

能源數據擷取:每一步的正確解決方案

您是剛剛開始進行能源管理,還是準備深入研究以發現進一步的潛在節約?WAGO 總能為您提供合適的解決方案。

我們的建議,您的認證合作夥伴

您的認證盡在掌握:GUTcert 是德國最有經驗的認證公司之一。該公司提供培訓和審核,這也促進了符合 ISO 50001:2018 的認證。

面向當前和未來的主題和解決方案

產品應用

標準和法律的其他主題

WAGO 在能源管理領域已經執行了許多激動人心的項目。在這裡閱讀我們最新的內容。

energiemanagement_lukas-doekel_2_2000x1500.jpg

能源管理 – 比您想像的更容易

“實現效率再簡單不過了”,這就是 Lukas Dökel 專家對 WAGO 技術(包括雲端連接)進行能源管理時所說的話。

screen_laptop_xx_2000x1500.jpg

具有附加價值的測量系統

WAGO 能源管理為記錄、視覺化和管理能源數據提供了便捷的解決方案。

您的 WAGO 聯絡人

Additional service offerings: