產品
解決方案
趨勢
公司資訊
客戶服務
下載
靈活性和開放性是自動化最重要的驅動力:因此,WAGO 依賴強大的合作關係 – 因為只有共同努力,開發合格的工業 4.0 解決方案才能取得成功。
各個行業的使用者都從架構於 Linux® 的作業系統中受益:ctrlX OS 的靈活性減少了各個方向的整合工作,進而加快了上市時間。同時,他給使用者提供了新的自由度,因為 ctrIX OS 不僅允許輕鬆連接所有標準匯流排和網路協議,還可以自由選擇程式設計環境。這使得使用者能夠根據未來的需求更加靈活地熟悉他們的控制任務。此外,該作業系統相容於高階語言和其他工程工具。這就是 WAGO 支援開放平台概念的方式,為使用者提供面向未來的解決方案來應對當今的挑戰。
ctrlX OS 完美契合產品系列的開放概念,滿足現代自動化專案的所有要求:
服務導向架構
輕鬆使用 Bosch Rexroth 和第三方提供商的應用
建立您自己的應用程式
透過 ctrlX 裝置入口網站進行遠端存取、遠端控制和裝置管理
遠端安裝、更新和修補程式
各種通訊總線協定的連接
雲端連接器
開放介面 (REST、OPC UA、Pub/Sub)
根據 IEC 62443 認證資料安全
使用者和授權管理
使用者管理中的安全認證
自動化解決方案中強大、高效且安全的資料網絡
無需任何程式設計即可集中存取整個網路中的所有即時和非即時資料
從現場級到 Edge 設備再到雲端:ctrlX OS 沒有限制,可用於所有自動化級別。由於其開放性,架構於 Linux® 的作業系統為各個行業的使用者創造了新的行動空間:我們與 Bosch Rexroth 一起創造了「可能性市場」,並提供對整個生態系統的存取。我們提供廣泛的應用程式,可以從 WAGO eShop、WAGO Downloadcenter 或 ctrlX Store下載。這使得基於軟體的功能在開發、安裝、更新和操作方面更加容易和靈活。
WAGO Downloadcenter
產品清單
來自 Bosch Rexroth 的架構於 Linux®、具有即時功能的 ctrlX OS 技術正逐步部署在 WAGO 的中高效能等級 Edge Computers上。開發人員和程式設計師可以自由選擇使用專為 ctrlX OS 客製化的 WAGO Edge Controller 400,或是功能強大的 WAGO Edge Computer(可在 ctrlX OS 和經典 CODESYS 之間進行選擇)。
瞭解更多資訊
顯示產品清單
複雜的自動化任務的設計變得簡單:直接在現場使用來自機器和系統的數據,而不是花費大量資源將其傳輸到雲端解決方案。WAGO Edge Controller 400 是專為 ctrlX OS 量身定製的,可確保現場最佳資料使用,並且由於介面的多樣性,也可以輕鬆整合到現有系統中。
我們正在擴大與 Bosch Rexroth 的合作,為各行業的使用者提供巨大的利益:我們是第一個將 ctrlX OS 作業系統引入我們的設備的系統和技術合作夥伴。該系統憑藉其靈活性,減少了各方面的整合工作,確保縮短上市時間。這就是我們支援開放平台概念的方式 – 為您(使用者)提供面向未來的解決方案,以應對當今的挑戰。
有關合作夥伴關係的更多資訊
開放的 ctrlX OS 作業系統還開闢了電力工程領域的新自由度:將來,這將為使用者根據其需要和能力開發其控制應用程式提供更多自由。了解我們基於開放標準的多功能產品和解決方案組合,考慮到新技術和安全方面。
受益於機械工程中的 ctrlX OS ,輕鬆連接到工業物聯網世界:WAGO 的開放式自動化平台連接新技術和現有技術,並實現從現場到雲端的最佳通訊。
瞭解有關機械工程的更多資訊
ctrlX OS 到底是什麼?
ctrlX OS 是一個架構於 Linux 的即時作業系統,專為即時使用而設計,可用於從現場級到邊緣設備再到雲端的所有自動化級別。 ctrlX OS 支援工業 4.0意義上的 IT 和 OT 應用的融合。
他獨立於硬體,並將更多自動化組件無縫連接到整個 ctrlX AUTOMATION 產品組合,包括 ctrlX World 合作夥伴解決方案。
如何在 WAGO 使用 ctrlX OS?
ctrlX OS 的安裝開闢了一個廣闊的世界:使用者可以存取整個 ctrlX 生態系統。可以從 ctrlX Store下載大量可用的應用程式。
Bosch Rexroth 和 WAGO 的共同目標是什麼?
作為 Bosch Rexroth 的系統和技術合作夥伴,我們將 ctrlX OS 作為開放平台推向市場。我們堅信,開放需要集聚力量。我們的目標是共同創建一個世界領先的開放式自動化系統,並由共享開放和共同創造的社群支持,進而為 ctrlX 帶來傳播和接受。
如果建立的市場參與者共同參與生態系統,並且仍然單獨推廣(針對特定領域),那麼這將成功。透過進一步共同開發,我們希望增強使用者的自由度,並將系統開放給我們重點領域以外的其他產業的應用。
App Store 中有哪些應用等著我?
快速輕鬆地存取自動化解決方案或自行建立應用 - 這是開放自動化平台提供的原則。憑藉 ctrlX Store,WAGO 和 Bosch Rexroth 開發了一個「可能性市場」,為使用者提供了透過各種應用設定單獨軟體系統的可能性。
作為使用者,您可以存取整個生態系統,並且可以從 ctrlX Store 購買任何應用程式並將其安裝在 ctrlX CORE上。
切換到 ctrlX OS 帶給我什麼優勢?
聯合優勢推進自動化:在工業領域,系統變得越來越複雜和要求越來越高,因此未來的挑戰只能共同解決。
開放原始碼 ctrlX OS 作業系統實現了創新理念的結合,進而帶來附加價值並創造新的潛力。 ctrlX OS 是共同創造成為可能的基礎,其他合作夥伴可以在此基礎上開發一系列互補的服務,以共同實現更多目標。
ctrlX OS 適用於哪些應用領域?
ctrlX OS 專為工業環境中的即時使用而設計,可用於從現場到雲端的所有級別,以及各種硬體。它支援工業 4.0 面向 IT 和 OT 應用的整合。它還構成了伺服器、邊緣和雲端自動化產業的基礎。