鋼鐵業目前約佔溫室氣體排放總量的5%。透過既定高爐路線進行的傳統鋼鐵生產會產生大量 CO2 二氧化碳。為了降低排放程度,可以透過高溫電解提供與還原過程相關的化合物氫氣和一氧化碳。最簡單的過程耦合類型是將氫氣添加到天然氣中。使用綠氫可以顯著減少 CO2 二氧化碳排放。
6. 最終用途-化學工業/煉油廠
氫氣作為原料在化學工業和煉油技術中發揮重要作用。然而,要使道路、海上和空中交通的 CO2 二氧化碳中和在技術上成為可能,需要大量的氫氣。所謂的 Power-to-X (PTX) 製程用於滿足這一需求,例如,將多餘的電力轉化為氫氣,然後將其轉化為燃料。來自大氣或工業製程和生物質的綠氫和 CO2 二氧化碳可用於生產合成燃料。基本上,不將電能轉換成其他形式的能源而是直接使用它會更有效。然而,由於再生能源無法保證持續穩定的發電,Power-to-X 製程與儲存技術結合,可以成為未來能源轉型的重要組成部分。