1smartdata_graphic_tr_en_grafik-aufbereitet-animation05_nie_2000x2000.jpg

數位工程數據

我們的產品數據以所有標準工程系統和交換格式提供,使您能夠快速輕鬆地完成架構於 WAGO 的產品設計。

您在尋找特殊產品的數據嗎?您可以直接在下載區域的產品詳細資訊頁面上找到它們。

概覽

所有 CAE 介面概覽

用於控制櫃製造的 WAGO CAE 數據

eplanlogo.jpg

EPLAN

您是否在 EPLAN 中規劃您的控制櫃?您可以在 EPLAN 數據入口網站中找到我們所有的當前數據!

您可以使用我們的 EPLAN 介面輕鬆數位化您的工程流程。

在此處了解您可以使用哪些數據以及使用 WAGO EPLAN 介面具有哪些優勢。

Strieplan

您是否使用 Strieplan 設計控制櫃?那麼您會在這裡找到我們所有供下載的數據!

logo_wscad_2000x1125.jpg

WSCAD

您是否使用 WSCAD 設計您的控制櫃?那麼您將在 WSCAD Universe 中找到我們所有的數據!

ZUKEN

您與 ZUKEN 一起完成您的工程任務。在這裡,您可以在 ZUKEN Component Cloud 中找到我們所有的數據!

AutoCAD

您是否使用 AutoCAD CAE 規劃工具進行控制櫃規劃?我們的產品資料可協助您節省建立和維護產品資料的寶貴時間。在我們的 WAGO PARTcommunity 中,許多產品現已支援 AutoCAD Electrical。

MM-457099_website-update_see-electrical_2000x1125.jpg

SEE Electrical

您是否使用 SEE Electrical eCAD 工具進行控制櫃規劃?透過我們 WAGO Smart Designer 編輯工具的介面,您可以輕鬆實現工程流程的數位化。

Hager CAD

您是否使用 CAD 工具 HagerCAD 來規劃樓宇內控制櫃的分佈?該工具內建我們的產品數據,可協助您節省建立配電箱和維護產品數據的寶貴時間。

用於 PCB 工程的 WAGO CAE 數據

PCB layout 和設計的 CAE 數據

PCB 工程變得簡單!節省寶貴時間並使用 WAGO 免費的 PCB 設計數據。我們為最常見的 CAE 系統提供 20 多種不同格式的 電路圖符號和 PCB footprints 設計供下載。

支援的格式:

Accel EDA 14 %15Altium 6 to current versionCadence AllegroDesignSparkEagle LibrariesKiCadMentor Graphics BoardStationMentor Graphics Design ArchitectMentor Graphics Design Expedition 99 and 2000OrCAD 9.X PCB and CapturePADS PowerPCB 3, 3.5, 4.X and 5.XPADS PowerPCB and PowerLogic 3.0PCAD 2000, 2001, 2002, 2004 and 2006Pulsonix 8.5 or newerSTL3D STEPTARGET 3001.View Logic ViewDrawQuadceptZuken CadStar 3 and 4Zuken CR-5000 and CR-8000

用於設計的 WAGO CAD 模型

CAD 數據:58 種格式的 2D/3D 模型

與 CADENAS 合作,可在 wago.partcommunity.com 下載廣泛的 WAGO 產品組合。CAD 產品數據可以從這裡輕鬆快速地傳輸到客戶的設計中。無論是中性 CAD 格式或使用者 CAD 系統格式的 2D 或 3D 數據,線上入口網站都提供滿足這些要求的數據。除了幾何數據,技術和商業項目數據也被傳輸到 CAD 目標系統或 PLM/ERP 軟體。

分類和交換格式

Klassifizierung._2000x1125.jpg

分類和交換格式

WAGO 透過機器可讀、系統相容的技術和商業產品數據支援您的數位業務流程。它基於 eCl@ss(基本/高級)或 ETIM 等標準。

根據 eCl@ss 和 ETIM 提供標準化數據

優勢:

  • 使用相同的產品和目錄數據庫進行銷售和行銷

  • 在供應商和客戶之間建立高效的價值鏈

  • 透過更好地協調和調整電子流程(例如,用於 CAE 或 CAD 產品數據的 eCl@ss Advanced)來綁定客戶

logo_eclass_2000x1125.jpg

eCl@ss

  • 產品分類和描述的全行業產品數據標準

  • 目標:促進分類產品的電子商務

logo_etim_2000x1125_3.jpg

ETIM (Electro-Technical Information Model)

  • 電氣工程行業供應商和客戶之間產品數據的標準化交換格式

  • 主要設計用於改善這些產品的電子商務

認證和規格書

您的 WAGO 聯絡人

諮詢與服務