BIM_Platzhalter_2000x1125.png

防爆保護



防爆是工業安全的一個重要方面,遠遠超出簡單的預防措施。它是先進技術和持續創新的成果,旨在使工作環境更安全並防止事故發生。



您可以在我們的防爆手冊中找到以下內容:

  • 防爆基本原理

  • 設備類別和著火保護類型

  • WAGO 產品組合

  • 標準、指令和法規

可靠地預防爆炸

如何防止爆炸、有哪些防爆區域、哪些產品可以在哪些區域安全使用?在我們的影片中,WAGO 機械工程全球產業經理 Benjamin Böhm 解釋了防爆的基礎知識。

Ex Zone 分類(EN/IEC/UL 60079-0 等)

此 zone model 根據其存在的危險將位置分類為 Ex zones 0, 1 和 2(適用於氣體環境)、20、21 和 22(適用於粉塵環境)以及 M1 和 M2(適用於有沼氣風險的礦井) 。

作為風險分析的一部分,系統操作員需要評估系統不同區域出現爆炸性環境的頻率和持續時間。系統必須相應地劃分到這些防爆保護區域。Zones 0 和 20 是最危險的區域。

Ex Zones 概覽

在我們的概覽中,您可以找到有關防爆區域的基本資訊,包括其分類以及適用於每個區域的特定安全要求。

Zone 0

由氣體、蒸氣或薄霧形式的易燃物質與空氣的混合物組成的爆炸性環境連續、長時間或頻繁存在的場所

Zone 1

在正常操作中偶爾可能出現與空氣或可燃物質以氣體、蒸氣或薄霧形式混合的爆炸性環境的場所

Zone 2

由氣體、蒸氣或薄霧形式的易燃物質與空氣的混合物組成的爆炸性環境在正常操作中不太可能出現,但即使出現,也只會持續很短的時間。

Zone 20

空氣中以可燃粉塵雲形式存在的爆炸性氣體環境持續、長時間或頻繁存在的場所

Zone 21

在正常操作中偶爾可能出現空氣中可燃粉塵雲形式的爆炸性環境的場所

Zone 22

正常操作時不太可能出現空氣中可燃粉塵雲形式的爆炸性環境的場所,但即使出現,也只會持續很短一段時間

WAGO 測試實驗室

WAGO Test Lab

WAGO 與眾不同之處

我們的產品可以安全可靠地用於歐洲市場和世界任何地方的各種應用。從開發階段開始,我們就非常努力地確保這一點。因此,我們可以確保我們的產品非常安全,我們的技術數據準確可靠 – 這是我們全球客戶和使用者的首要任務。

安全和品質認證

WAGO 代表防爆領域的品質和安全。為了確保這一點,我們的產品符合最嚴格的國家和國際認證要求。透過符合 DIN EN ISO/IEC 17025的DAkkS 認證的實驗室測試,我們確保我們的解決方案符合 ATEX 指令和 IECEx 標準的要求,因此您可以信賴我們系統的可靠性和安全性。

適用於嚴苛應用的創新解決方案

我們的全面防爆產品組合,包括 WAGO I/O System 750 和 TOPJOB® S 軌道式接線端子台,專為危險環境中的使用而開發。我們的產品不僅提供更高的安全性,而且還為要求嚴苛的應用提供高效、靈活的解決方案。此外,我們的產品還獲得了船舶應用認證 – 這一特點使 WAGO 脫穎而出,並強調了我們解決方案系列的多功能性。

全球認可和信任

由於 ATEX、IECEx 和 UL HazLoc 等全球認證,WAGO 產品在全球範圍內使用,代表了最高的安全標準。數十年的經驗和來自各行業的國際客戶的信任證明了我們在防爆方面的專業知識。

WAGO 完美地實現防爆保護

WAGO 優先考慮防爆方面最高水準的安全性和效率。我們為危險區域提供廣泛的產品組合和多種不同的解決方案,例如 WAGO I/O System 750、WAGO TOPJOB® S 軌道式接線端子台等。我們的產品專為滿足極端環境的安全要求而設計。

我們的專業知識基於可靠的創新和經過實驗室認證的精度。我們提供實用、以解決方案為導向的建議,我們的產品以其在安全、品質和開創性技術創新方面的最佳性能而聞名。透過WAGO,您可以獲得經過認證且可靠的防爆解決方案的全面選擇,這些解決方案可以根據您的特定需求進行定製,並保證每個細節都經過實驗室測試的品質。

認證

由於 ATEX、IECEx、UL HazLoc 等全球認證,WAGO 產品在全球廣泛使用,代表了最高的安全標準。數十年的經驗和來自各行業的國際客戶的信任證明了我們在防爆方面的專業知識。

ATEX – 歐洲指令

ATEX 是一項歐洲指令,規定了危險區域中使用的設備和保護系統的要求。他確保產品的設計和測試能夠在這些環境中安全運作。

CCCEx – 用於中國防爆產品

自 2020 年起,適用於某些防爆產品的 CCC 認證對中國市場生效。相關產品必須出示該證明才能進口到中國並在中國銷售和運作。

EAC Ex – 歐亞經濟聯盟領土的監管框架

EAC Ex 是在危險區域使用設備的認證,在歐亞經濟聯盟 (EEU) 國家/地區有效。此認證確保產品符合地區安全要求。

INMETRO – 巴西認證

INMETRO 證書由巴西頒發,適用於危險區域中使用的設備和組件。巴西市場上的產品以及進口產品都需要該認證。

IECEx – 全球認證系統

IECEx 是對危險區域使用的設備進行認證的國際流程。IECEx 計劃的目標是協調國家和國際 Ex 標準。

UL

Underwriters Laboratories (保險商實驗室) 是一個獨立組織,根據適用的美國產品安全要求測試產品的安全性。

ABS

ABS(美國驗船協會)認證的產品符合嚴格的船用安全和品質標準,確保其在嚴苛的海上環境中的可靠性。

DNV (Det Norske Veritas)

DNV(挪威船級社)對產品進行測試和認證,以確保它們符合造船業嚴格的安全要求和品質標準。此認證確保產品能夠承受海上的極端條件,並滿足船舶使用所需的品質標準。

KC 防爆認證

KC Ex 認證在韓國頒發,並符合韓國的防爆安全標準。

北美的防爆保護 – NEC、CEC、UL、ANSI/ISA 和 CSA

在北美,電氣設備和系統防爆領域已開發出與 IEC 技術顯著不同的技術和系統。NEC 適用於美國,CEC 適用於加拿大。存在差異的領域包括爆炸區域的分類、設備的設計和電氣系統的安裝。

UKCA Mark

作為英國脫歐進程的一部分,英國引入了 UKCA 標誌。他適用於某些產品進口到英國。

下載宣傳冊

下載我們的宣傳冊,您將獲得:

  • 防爆技術概覽:WAGO 各種防爆技術和解決方案的綜合概覽

  • 詳細的產品資訊:WAGO 產品的詳細資訊和技術規格,例如 I/O System 750 和 TOPJOB® S 軌道式接線端子台

  • 安全標準和認證:深入了解國際安全標準和認證,例如 ATEX 和 IECEx

  • 技術圖面和圖表:防爆系統功能和安裝的視覺化表示

您可能會對此感興趣

您辦公室的防爆海報

隨時查看防爆區域、設備類別和基本安全措施 – 這是您辦公室的完美補充。

下載、列印並掛起來!

新報告:適用於危險區域的 WAGO Ex e 軌道式接線端子台

我們的防護類型為「e」的防爆軌道式接線端子台經過了全面測試,使其成為防爆應用的理想解決方案。請閱讀我們最新的報告 「使用 WAGO 軌道式接線端子台 (Ex e) 提高本安電路的安全性」,了解他們的特殊之處以及他們如何提供保護。您還可以找到有關防爆的常見問題答案。

客戶應用案件

您是否特別在尋找客戶曾與我們合作執行防爆解決方案的案件?那麼請查看我們的客戶應用頁面。

您的 WAGO 聯絡人

諮詢與服務