開放式自動化

使用 ctrlX OS 體驗開放式工程

靈活性和開放性是自動化最重要的驅動力:因此,WAGO 依賴強大的合作關係 – 因為只有共同努力,開發合格的工業 4.0 解決方案才能取得成功。

架構於 Linux® 的獨立作業系統

使用 ctrlX OS 面向未來

各個行業的使用者都從架構於 Linux® 的作業系統中受益:ctrlX OS 的靈活性減少了各個方向的整合工作,進而加快了上市時間。同時,他給使用者提供了新的自由度,因為 ctrIX OS 不僅允許輕鬆連接所有標準匯流排和網路協議,還可以自由選擇程式設計環境。這使得使用者能夠根據未來的需求更加靈活地熟悉他們的控制任務。此外,該作業系統相容於高階語言和其他工程工具。這就是 WAGO 支援開放平台概念的方式,為使用者提供面向未來的解決方案來應對當今的挑戰。

一個作業系統 – 諸多優勢

ctrlX OS 完美契合產品系列的開放概念,滿足現代自動化專案的所有要求:

MM-417217_website-update-integration_partner-cluster_icon-iot_2000x1125.jpg

開放且可擴充

  • 服務導向架構

  • 輕鬆使用 Bosch Rexroth 和第三方提供商的應用

  • 建立您自己的應用程式

易於管理

  • 透過 ctrlX 裝置入口網站進行遠端存取、遠端控制和裝置管理

  • 遠端安裝、更新和修補程式

全方位連線

  • 各種通訊總線協定的連接

  • 雲端連接器

  • 開放介面 (REST、OPC UA、Pub/Sub)

MM-417217_website-update-integration_partner-cluster_icon-security_2000x1125.jpg

高度安全且經過認證

  • 根據 IEC 62443 認證資料安全

  • 使用者和授權管理

  • 使用者管理中的安全認證

無縫資料整合

  • 自動化解決方案中強大、高效且安全的資料網絡

  • 無需任何程式設計即可集中存取整個網路中的所有即時和非即時資料

ctrlX OS – 充滿可能性的市場

從現場級到 Edge 設備再到雲端:ctrlX OS 沒有限制,可用於所有自動化級別。由於其開放性,架構於 Linux® 的作業系統為各個行業的使用者創造了新的行動空間:我們與 Bosch Rexroth 一起創造了「可能性市場」,並提供對整個生態系統的存取。
我們提供廣泛的應用程式,可以從 WAGO eShop、WAGO Downloadcenter 或 ctrlX Store下載。這使得基於軟體的功能在開發、安裝、更新和操作方面更加容易和靈活。

我們配備 ctrlX OS 的產品

MM-430834_new-website-page_betriebssystem_3d_gruppenbild-edge-computer_2000x1125.jpg

WAGO Edge Computers

來自 Bosch Rexroth 的架構於 Linux®、具有即時功能的 ctrlX OS 技術正逐步部署在 WAGO 的中高效能等級 Edge Computers上。開發人員和程式設計師可以自由選擇使用專為 ctrlX OS 客製化的 WAGO Edge Controller 400,或是功能強大的 WAGO Edge Computer(可在 ctrlX OS 和經典 CODESYS 之間進行選擇)。

WAGO Edge Controller 400

複雜的自動化任務的設計變得簡單:直接在現場使用來自機器和系統的數據,而不是花費大量資源將其傳輸到雲端解決方案。WAGO Edge Controller 400 是專為 ctrlX OS 量身定製的,可確保現場最佳資料使用,並且由於介面的多樣性,也可以輕鬆整合到現有系統中。

共享優勢

在自動化領域建立強大的合作夥伴關係 – Bosch Rexroth 和 WAGO

我們正在擴大與 Bosch Rexroth 的合作,為各行業的使用者提供巨大的利益:我們是第一個將 ctrlX OS 作業系統引入我們的設備的系統和技術合作夥伴。該系統憑藉其靈活性,減少了各方面的整合工作,確保縮短上市時間。這就是我們支援開放平台概念的方式 – 為您(使用者)提供面向未來的解決方案,以應對當今的挑戰。

ctrlX OS 應用

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_Energietechnik_2000x1125_.jpg

電力工程

開放的 ctrlX OS 作業系統還開闢了電力工程領域的新自由度:將來,這將為使用者根據其需要和能力開發其控制應用程式提供更多自由。了解我們基於開放標準的多功能產品和解決方案組合,考慮到新技術和安全方面。

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_mechanical-engineering_2000x1125_.jpg

機械工程

受益於機械工程中的 ctrlX OS ,輕鬆連接到工業物聯網世界:WAGO 的開放式自動化平台連接新技術和現有技術,並實現從現場到雲端的最佳通訊。

FAQ – ctrlX OS

諮詢與服務