為匯流排提供更多電位
WAGO 的 855 系列等電位插頭增加一款新產品,可提供三種不同選擇。這些新型等電位插頭可直接從匯流排分接電壓,進而增強了 WAGO 在電流和能源測量技術方面的產品組合。
855 系列等電位插頭具有許多優勢:其緊湊、免維護且可輕鬆連接到匯流排上。連續標記條和 WMB 多標識可用於清晰識別控制櫃中的所有電氣元件。安全方面的標準:所有插頭均配備有保險絲(450V,2A),以保護測量導線和下游測量裝置。新型等電位插頭採用 Push-in CAGE CLAMP® 連接技術,適用高達 6 mm⊃2; 的導線(10 AWG)。Push-in CAGE CLAMP® 連接技術可輕鬆連接單芯和壓接歐式端子的細多芯導線,大幅節省了使用者額外的時間和成本。
優勢:
免維護 Push-in CAGE CLAMP® 連接技術
使用 WMB 標記條清晰識別
安裝輕鬆
用於保護電壓電路的整合保險絲