[{"term":"資料庫_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"應用註釋","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Buildings","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/產品","name":"產品","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-electronics","name":"介面模組","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-electronics/discover-power-supply-systems","name":"電源供應器系統","linkClass":"active","categoryCode":null}]

WAGO 電源供應器

隨著自動化水準的提高,對電壓和電流的可靠供電的需求也隨之增加。WAGO 創新高效的電源供應器可為幾乎任何應用提供多種解決方案,從通訊電源到基本應用的電源供應器。電源供應器配有電子保險絲、不斷電電源模組 (UPS)和複聯模組等系統設備。完美同步的設備構成了供電系統。

優勢:

  • 輸出:5… 48VDC 和/或 24… 960W(1… 40A)
  • 擁有可用在各種應用領域的全球認證
  • 全系列的電源供應器包括: UPS,電容緩衝器模組,ECB,複聯模組和 DC/DC 轉換器等。

電源供應器

電源供應器是任何自動化解決方案的核心。WAGO 為幾乎任何應用提供不同系列和性能等級的廣泛產品組合:WAGO Pro 2 電源供應器具有通訊功能,特別節省資源且用途廣泛,並且可以針對任何應用靈活配置。我們的 Eco 和 Eco 2 產品以其快速、免工具連接以及空間優化外殼中出色的性價比而令人印象深刻。WAGO 緊湊型電源供應器採用 DIN 軌道安裝外殼,體積小且功能強大,非常適合安裝和系統配電箱以及家用設備。

優勢:

  • 高效裝置,效能高達96.3%
  • 獲得眾多認證,適用於廣泛的應用
  • CAGE CLAMP® 連接技術幾乎適用於所有設備

不斷電電源模組 (UPS)

WAGO 斷電電源模組 (UPS) 由 24 V UPS 充電器/控制器和一個或多個連接的電池模組組成,可為應用可靠供電數小時。電容緩衝模組確保即使出現簡短電源故障,機器或系統也可無故障運行。

優勢:

  • 節省空間的充電器和控制器
  • 透過整合介面進行參數化
  • 直接插入式連接技術
  • 電池控制技術可實現預測性維護並延長電池壽命

DC/DC 轉換器

WAGO DC/DC 轉換器可代替額外的電源供應器使用,是特殊電壓的理想選擇。例如,他們可用於為感測器和驅動器可靠供電。

優勢:

  • 對於具有特殊電壓的應用,可以使用 WAGO 的 DC/DC 轉換器代替附加電源。
  • 纖薄設計:寬度僅 6.0mm/0.23in,最大化了面板空間
  • 周圍溫度範圍廣泛
  • 具備UL認證,可在許多行業中供全球使用
  • 與857和2857系列信號轉換器和繼電器的外型相同:完全共用電源電壓
dc-dc-wandler-787-2801_2000x2000px.jpg

複聯模組

WAGO的複聯模組是可靠的提高電源可用性的理想選擇。這些模組將兩個並聯的電源分開,非常適合即使在電源故障的情況下也必須可靠地為電氣負載供電的應用。

優勢:

  • 具有過載能力的整合功率二極體:適用於 TopBoost 或 PowerBoost
  • 無電位接點(可選),用於監控輸入電壓
  • 透過配備 CAGE CLAMP® 的插拔式連接器或整合操作壓桿的端子排進行可靠的連接: 省時免維護
  • 適用於12、24 和 48VDC 電源的解決方案;電源高達76A:適合幾乎所有應用

保護裝置和電子產品

電子式斷路器 (ECB) 是緊湊、精確的解決方案,可可靠地保護直流電路免受短路和過載的影響。受益於廣泛的產品範圍和卓越的性價比 — 每種應用都有合適的保護選項!

優勢:

  • 1/2/4/8 通道電子式斷路器,電流範圍為 0.5 至 10 A 固定或可調
  • 超過 50,000 µF 的高導通能力
  • 具有主動電流限制功能的規格型號
  • 遠端監控通訊介面
  • 纖薄的設計提供高通道密度,節省寶貴的控制櫃空間
  • 適用於各種應用的全面認證

所有產品

探索 WAGO 電源系統的多樣性。

您的 WAGO 聯絡人

其他服務選項:

您可能會對此感興趣

其他介面模組電子產品

繼電器和光電耦合器

功能強大、易於操作和維護:WAGO 繼電器和光電耦合器可在所有條件和環境下運作。

buehne_relais_optokoppler_2000x1500.jpg

WAGO 電子式斷路器 (ECBs)

小空間內的安全防護:在過載和短路保護方面,WAGO 電子斷路器是理想之選。

elektronische-schutzschalter_2000x1500px.jpg

能源量測技術

能源監控是提高能源分配和流程效率的基礎。我們統一的能源測量產品可以為您節省能源數據收集的大量精力和費用。

buehne_spannungswandler_ad_2000x2000_1.jpg