可靠、節省成本和安全
這些延伸使 Pro 2 電源供應器的熟悉功能,例如: 可靠性、成本節約和安全性(得益於用於監控和參數化的整合通訊)可用於 12 VDC、24 VDC 和 48 VDC 設備。使用電源供應器來監控驅動技術的供電可以顯著提高特定應用的故障安全性。附屬電源的電力儲備也是應對啟動和突然負荷變化的理想之選。
電源供應器 4.0 – 為您的控制櫃提供更多電力
WAGO 的 Pro 2 電源供應器系列,功率範圍介於 120 至 960 W 的產品,為通訊和參數化靈活性設定了新的標準。他還提供高達 96.3% 的能源轉換效能。這些新型電源供應器允許通過卡入式通訊模組進行現場總線連接,並具有高性能的功率提升 (PowerBoost) 和最大功率提升 (TopBoost) 功能,以此可靠地確保系統的可用性。
優勢:
具有 DNV-GL 認證和危險環境耐受認證 (HazLoc)
WAGO Pro 2 產品組合延伸到海洋環境和危險區域。
船舶和沿海應用具有挑戰性。機械應力(例如振動和衝擊)與環境因素(例如濕度、熱量或鹽霧)相結合,會嚴重降低電氣和電子設備的性能。WAGO Pro 2 電源供應器通過 DNVGL 認證的規格應對這些挑戰,並提供可選的保護塗層。
海洋環境中的使用
船舶認證確保電源供應器不僅可以承受惡劣的環境影響,而且具有更低的干擾發射和更高的 EMC。此外,電源供應器還能在高達 0.7g 的振動下提供可靠運行。帶塗層 PCB 的可用版本也提高了對鹽霧腐蝕的抵抗力。
製程工業應用
此外,UL HazLoc 認證,這是美國對危險場所的認證,符合 UL Class 1, Div. 2, Group A, B, C 和 D 延伸了 WAGO Pro 2 電源供應器的應用範圍。可選的保護塗層還可以提高對有害氣體的耐腐蝕性,並已經過 ISA G3 標準測試驗證。這些電源供應器的典型應用包括:船舶和海洋設備以及在振動增加的環境中的陸上/海上應用(例如,風力渦輪機),以及在機器和設備中(例如,在爆炸性空氣-氣體混合物存在的製程工程中)預計很少和短期)。
WAGO Pro 2 電源供應器
瞭解更多資訊